ME MAX 22,5 2-2 DEV-KIT KMGY - Gehäuse-Set
2202524

DEV-KIT ME MAX: Beinhaltet 1 x ME MAX 22,5 2-2 Gehäuse und steckbare Anschlusstechnik (4x MSTBO mit 4x MSTBT), ausgeliefert in Einzelteilen


Produktdetails





Montagehinweis Beachten Sie bitte das Familiendatenblatt im Download-Bereich.
Empfehlung Material Kontaktpads für Busverbinder galvanisch Gold (Hartgold)

Produkttyp Gehäuse-Set
Produktfamilie ME MAX 2-2
Max. Polzahl 16 (Rastermaß: 5 mm)
Anzahl der Reihen 2
Ausführung Set aus Gehäuseoberteil und Anschlusstechnik
Gehäuseart Tragschienengehäuse
Lüftungsöffnung vorhanden ja
Gehäuseserie ME-MAX
2 (beidseitig)

Maßzeichnung
Breite 22,6 mm
Höhe 99 mm
Tiefe 113,65 mm
Tiefe ab Oberkante Tragschiene 107 mm
Leiterplatten-Design
Leiterplattenstärke 1,4 mm ... 1,8 mm

Farbe lichtgrau (7035)
Farbe (Gehäuse) lichtgrau (RAL 7035)
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0
CTI nach IEC 60112 600
Oberflächenbeschaffenheit unbehandelt
Material Gehäuse Polyamid

Umgebungsbedingungen
Max. zu erreichender IP-Code IP20
Umgebungstemperatur (Betrieb) -40 °C ... 105 °C (in Abhängigkeit der Verlustleistung)

Art der Leiterplattenbefestigung Verrastung
Leiterplattenstärke 1,4 mm ... 1,8 mm

Montageart Tragschienenmontage
Einbaulage senkrecht (Tragschiene waagerecht)

Artikelnummer 2202524
Verpackungseinheit 1 Stück
Mindestbestellmenge 1 Stück
Verkaufsschlüssel F1 - Elektronikgehäuse
Produktschlüssel ACHABD
GTIN 4055626141749
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 116,5 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 113 g
Zolltarifnummer 85366990
Ursprungsland DE


ECLASS

ECLASS-11.0 27182702

ETIM

ETIM 8.0 EC001031

UNSPSC

UNSPSC 21.0 31261500

China RoHS Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung (EFUP): 50 Jahre
Informationen über gefährliche Substanzen finden Sie in der Herstellererklärung unter "Downloads"

Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Einfache Montage
Varianz in der Anschlusstechnik