EMM W3/ 5-500 EX
-
Motormanagement
2963682
Produktdetails
Produkttyp | Elektronischer Motormanager |
Betriebsart | 100 % ED |
Anzahl Phasen | 3 |
Netzart | 3-phasig |
Prüfspannung Eingang/Ausgang | 2,5 kV |
Versorgung | |
Benennung Eingang | Geräteversorgung |
Versorgungsnennspannung | 24 V DC |
Versorgungsspannungsbereich bezogen auf UVN | 0,8 ... 1,2 |
Ruhestrom | 80 mA |
Stromaufnahme | 80 mA |
Schutzbeschaltung | Verpolschutz; Reihenverpolschutzdiode |
Überspannungsschutz | |
Betriebsspannungsanzeige | LED grün |
Fehleranzeige | LED rot |
Statusanzeige | LED (gelb) |
Versorgung | |
Benennung Eingang | Versorgungsspannung für 2A-Digitalausgänge |
Versorgungsnennspannung | 24 V DC ±20 % |
Eingangsnennspannung UN | 24 V DC ±20 % |
Eingangsspannungsbereich bezogen auf UN | 0,8 ... 1,2 |
0,8 ... 1,2 | |
Typischer Eingangsstrom bei UN | 2 A |
Steuern | |
Benennung Eingang | Steuereingang rechts / links |
Eingangsnennspannung UN | 24 V DC |
Eingangsspannungsbereich bezogen auf UN | 0,8 ... 1,2 |
0,8 ... 1,2 | |
Typischer Eingangsstrom bei UN | 7 mA |
Stromaufnahme | 7 mA |
Reaktionszeit im Normallastbetrieb | < 25 ms |
Einschaltzeit typisch | < 25 ms |
Ausschaltzeit typisch | < 25 ms |
Reaktionszeit im Normallastbetrieb | < 25 ms |
Statusanzeige | LED gelb Rechtslauf (R), LED gelb Linkslauf (L) |
Messen | |
Benennung Eingang | Spannungsmesseingang V1, V2, V3 |
Netzfrequenz | 45 Hz |
65 Hz | |
Typischer Eingangsstrom bei UN | 6 mA AC (bei 550 V AC, pro Leitung) |
Stromaufnahme | 6 mA (bei 550 V AC) |
Schutzbeschaltung | Überspannungsschutz |
RC-Glied; RC-Glied | |
Messen | |
Benennung Eingang | Strommesseingang L1/T1, L2/T2, L3/T3 |
Netzfrequenz | 50 Hz |
60 Hz | |
Typischer Eingangsstrom bei UN | max. 5 A |
Leistungsmessung | |
Grundgenauigkeit | ± 2 % (vom Eingangswert, typ < ± 1 %, cosφ 0.7, tu 20 °C, I = 5 A) |
Leistungsbereich | 0,1 kW ... 5 kW (x Übersetzungsverhältnis externer Stromwandler) |
Spannungsmessung / Sternspannung | |
Grundgenauigkeit | ± 2 % (vom Endwert, typ < ±0,5 %) |
Spannungsbereich | 0 V ... 318 V (gegen virtuellen Sternpunkt) |
Strommessung | |
Grundgenauigkeit | ± 2 % (vom Endwert, typ < ±1 %) |
Strombereich | 0,25 A ... 5 A (x Übersetzungsverhältnis externer Stromwandler) |
Messung über | Stromwandler für jeden Leiterstrom |
Schaltausgänge 2 A | |
Nennausgangsspannung | 24 V DC |
Nennausgangsspannungsbereich (Faktor) | 0,8 ... 1,2 |
Dauerlaststrom | 2 A |
Schutzbeschaltung | Verpolschutz |
Überspannungsschutz | |
kurzschluss- und überlastfest | |
Rückmeldekontakte O1-O4 | |
Hinweis | Die Bedeutung der Rückmeldeausgänge ist frei parametrierbar, siehe Benutzerhandbuch |
Anzahl der Ausgänge | 4 |
Nennausgangsspannung | UVN - 1 V |
Dauerlaststrom | 50 mA |
Steuerkreis | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Abisolierlänge | 8 mm |
Schraubengewinde | M3 |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 10 |
Lastkreis | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Abisolierlänge | 8 mm |
Schraubengewinde | M3 |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 10 |
Daten | |
Schnittstelle | RS-232 |
Übertragungsgeschwindigkeit | 19200 Bit (Baud) |
Breite | 62 mm |
Höhe | 107 mm |
Tiefe | 120 mm |
Farbe | grün (RAL 6021) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 60 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -20 °C ... 70 °C |
Luft- und Kriechstrecken zwischen den Stromkreisen | |
Normen/Bestimmungen | DIN EN 50178 |
sichere Trennung | |
Kraftwerksanforderungen | |
Normen/Bestimmungen | DWR 1300/ZXX01/DD/7080.8d |
EMV- Bestimmungen | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-2 |
EN 61000-6-4 |
Montagehinweis | anreihbar im Abstand > 20 mm |
Einbaulage | senkrecht (Tragschiene waagerecht) |
Artikelnummer | 2963682 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | G1 - Relais |
Produktschlüssel | DK7511 |
GTIN | 4017918953096 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 388,1 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 262,32 g |
Zolltarifnummer | 85371098 |
Ursprungsland | DE |
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg