UM-PRO 72 FOOT BK - Fußelement
2200153

Strangprofilgehäuse, Tragschienenmontage, Fußelement für Tragschiene zur Montage unter UM-PRO PROFILE (Breite: 72 mm), Fußelement

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails









Kompatible Produkte




Ihre Vorteile

Passgenaue Gehäuselänge, da millimetergenau abgelängt
Problemlose Integration großer Elektronik durch offene Bauweise
Hitzebeständiges UM-PRO aus Polyamid mit UL-Zulassung bis 100 °C
Einfache Gerätemontage dank Snap-Mount-Prinzip (Seitenteile werkzeuglos anstecken)
Hohe Flexibilität durch frei positionierbare Abdeckhauben