HS PM-S 40 DCS
-
Halterung
1082305
Profilkonsole für Alu-Profil 40 mm, schwenkbar mit Befestigungssatz, Aufnahme für Gehäusehalterung Durchmesser 30 mm, Material: Polycarbonat PC glasfaserverstärkt schwarz und Aluminium, 270 g
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Sichere Montage kleiner und großer Monitore und Bedieneinheiten dank hoher Traglast
In drei Achsen schwenk- und neigbar für optimale Ausrichtung zum Sichtfeld
VESA-Schnittstelle im Standard VESA-75 und VESA-100 für die einfache Wand- oder Alu-Profil-Montage
Artikel gehört zur Produktfamilie DCS