FPM 185 IP69 - Monitor
1889342

Hygiene-Monitor mit 47 cm / 18,5"-TFT-Display (Kapazitiver Multi-Touch-Bildschirm), 1920 x 1080 Pixel (Full HD) im rundum geschlossenen Edelstahlgehäuse ohne Schrauben und Kanten. Mit Splitterschutzfolie.

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails









Ihre Vorteile

Robust und leistungsfähig unter extremen Bedingungen​
Stabil und beständig durch ein geschlossenes Edelstahlgehäuse​
Hygienisches Design mit passiver Kühlung
Einfache Montage durch Galgenadapter oder VESA Adapter​
Kapazitives Multi-Touch-Display für komfortable Mehrfinger-Bedienung mit Handschuhen