OPT-60DC/230AC/ 2
-
Miniatur-Solid-State-Relais
2982184
Steckbares Miniatur-Solid-State-Relais, Leistungs-Solid-State-Relais, 1 Schließer, Eingang: 60 V DC, Ausgang: 24 ... 253 V AC/ 2 A
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Vibrations- und schockfest
RT III-dicht (waschdicht)
Verschleißfrei und langlebig
Schaltleistung bis 24 V DC/5 A
Nullspannungsschalter bei AC-Ausgang
Einlötbar auf Leiterplatte