MP 10X1,5 BU
-
Microdurchgangsklemme
3248184
Microdurchgangsklemme, intern gebrückt, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 17,5 A, Anzahl der Anschlüsse: 10, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, Montageart: NS 15, Farbe: blau
Produktdetails
Anzahl der Anschlüsse | 10 |
Anzahl der Reihen | 1 |
Potenziale | 1 |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Bemessungsstoßspannung | 6 kV |
Anzahl der Anschlüsse pro Etage | 10 |
Nennquerschnitt | 1,5 mm² |
Bemessungsquerschnitt AWG | 14 |
Anschlussart | Push-in-Anschluss |
Abisolierlänge | 8 mm ... 10 mm |
Lehrdorn | A1 / B1 |
Anschluss gemäß Norm | IEC 60947-7-1/IEC 60947-7-2 |
Leiterquerschnitt starr | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 26 ... 16 (umgerechnet nach IEC) |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel [AWG] | 26 ... 16 (umgerechnet nach IEC) |
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Nennstrom | 17,5 A |
Belastungsstrom maximal | 17,5 A |
Nennspannung | 500 V |
Anschlussquerschnitte direkt steckbar | |
Leiterquerschnitt starr | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt starr [AWG] | 24 ... 16 (umgerechnet nach IEC) |
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Breite | 21 mm |
Farbe | blau |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Isolierstoffgruppe | I |
Isolierstoff | PA |
Statischer Isolierstoffeinsatz in Kälte | -60 °C |
Temperatur Index Isolierstoff (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Relativer Isolierstoff Temperatur Index (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Wärmeabgabe kalorimetrisch NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Oberflächen Flammbarkeit NFPA 130 (ASTM E 162) | bestanden |
Spezifisch optische Rauchgasdichte NFPA 130 (ASTM E 662) | bestanden |
Rauchgastoxität NFPA 130 (SMP 800C) | bestanden |
Stoßspannungsprüfung | |
Prüfspannung Sollwert | 7,3 kV |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Erwärmungsprüfung | |
Anforderung Erwärmungsprüfung | Temperaturerhöhung ≤ 45 K |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Kurzzeitstromfestigkeit 1,5 mm² | 0,18 kA |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit | |
Prüfspannung Sollwert | 1,89 kV |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Mechanische Daten | |
Offene Seitenwand | Nein |
Mechanische Festigkeit | |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Befestigung auf dem Träger | |
Tragschiene/Befestigungsauflage | NS 15 |
Prüfkraft Sollwert | 1 N |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Prüfung auf Leiterbeschädigung und Lockerung | |
Rotationsgeschwindigkeit | 10 U/min |
Umdrehungen | 135 |
Leiterquerschnitt/Gewicht | 0,14 mm² / 0,2 kg |
1,5 mm² / 0,4 kg | |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Alterung | |
Temperaturzyklen | 192 |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Nadelflammenprüfung | |
Einwirkdauer | 30 s |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Schwingen/Breitbandrauschen | |
Prüfspezifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Spektrum | Lebensdauerprüfung Kategorie 2, am Drehgestell angebaut |
Frequenz | f1 = 5 Hz bis f2 = 250 Hz |
ASD-Pegel | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Beschleunigung | 3,12g |
Prüfdauer je Achse | 5 h |
Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Schocken | |
Prüfspezifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Schockform | Halbsinus |
Beschleunigung | 30g |
Schockdauer | 18 ms |
Anzahl der Schocks je Richtung | 3 |
Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse (pos. und neg.) |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Anschluss gemäß Norm | IEC 60947-7-1/IEC 60947-7-2 |
Montageart | NS 15 |
Artikelnummer | 3248184 |
Verpackungseinheit | 20 Stück |
Mindestbestellmenge | 20 Stück |
Verkaufsschlüssel | A1 - Reihenklemmen |
Produktschlüssel | BE2269 |
GTIN | 4055626252216 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 9,215 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 9,215 g |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Ursprungsland | PL |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
MPS-MT 1-S4-B RD - Zubehör 1982800
-
CLIPFIX 15 - Endhalter 3022263
-
NS 15 UNPERF 2000MM VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1401695
-
NS 15 PERF 2000MM VPE 10 - Tragschiene gelocht 1401682
-
NS 15 AL PERF 2000MM VPE 10 - Tragschiene gelocht 1401763
-
NS 15 WH PERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene gelocht 1204096
-
SK 3,8 REEL P4,15 WH CUS - Kennzeichnungskarte 0825990
-
TML (EX3,8)R - Kennzeichnungsstreifen 0801837
-
TML (104X3,8)R - Kennzeichnungsstreifen 0801833
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg