PSI-MODEM-SMS-REL/6ADI/4DO/DC - Meldesystem
2313520

SMS-Fernwirk- und Meldesystem zur Montage auf EN-Tragschiene. Installationseinbaugerät nach DIN 43880. 6 analog oder digital konfig. Eingänge und 4 Relaisausgänge. Versorgungsspannung 24 V DC. Lieferumfang: SMS-Relais, Antenne, Software, RS-232-Kabel.

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails







Ihre Vorteile

RS-232-Konfigurationsschnittstelle
GSM-Mobilfunknetz: 850, 900, 1800 und 1900 MHz
Schalten der Ausgänge für eine vordefinierte Zeit
Benachrichtigung per SMS bei Statusänderung am Eingang
SMS-Zustandsabfrage aller Ein- und Ausgänge
SMS-Relais zur Fernsteuerung der Ausgänge
Max. 5 Empfänger pro SMS-Nachricht
Integriertes Telefonbuch für bis zu 50 Rufnummern
Installationseinbaugerät nach DIN 43880
Alarmierung bei Spannungsausfall per SMS
Passwortschutz
Weltweit einsetzbar
Mitgelieferte Konfigurations-Software und Programmierkabel
Einfache Konfiguration am PC ohne Programmierkenntnisse