HS LC-D5CS-38,2 - Lichtleiter
1549673

Einzellichtleiter, passiv, starr, Senkkopf, Abstrahlfläche: planar, Anzahl der Anzeigen: 1, (1 Reihe, 1 Spalte), Länge: 38,2 mm, ESD-Schutz: <4 kV, nutzbar für die Gehäusefamilien ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC und EH (Bearbeitung des Gehäuses erforderlich)

Produktdetails








Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Lichtleiter sind auf Elektronikgehäuse optimal abgestimmt
Einfache Montage auf der Leiterplatte durch Einpresszapfen
ESD-Festigkeit
Auf Wunsch sind Gehäusebearbeitungen möglich
Erlaubt einfache, optische Status- und Diagnoseanzeigen