BCH-500VS-13 GN - Leiterplatten-Grundleiste
5446192

Produktlinie COMBICON Connectors M
Querschnitt 2,5 mm2
Rastermaß 5 mm
Montageart Wellenlöten
Verpackungsart verpackt im Karton

Leiterplatten-Grundleiste, Nennquerschnitt: 2,5 mm2, Farbe: weißgrün, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Kontaktoberfläche: Sn, Kontaktart: Stift, Anzahl der Potenziale: 13, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 13, Anzahl der Anschlüsse: 13, Artikelfamilie: BCH-VS, Rastermaß: 5 mm, Montage: Wellenlöten, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 3,9 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Stecksystem: BASICLINE 2,5, Ausrichtung Steckgesicht: Standard, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Höchste Flexibilität im Gerätedesign - eine Grundleiste für Steckverbinder mit unterschiedlichen Anschlusstechniken
Bekanntes Montageprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
Vertikaler Anschluss ermöglicht die mehrreihige Anordnung auf der Leiterplatte
Geschlossene Kontur für eine optimale Stabilität der Steckverbindung
Einfacher Austausch der Leiterplatten durch steckbare Baugruppen