TMSTBP 2.5/5-STF-5.08 BSMC
-
Steckerteil
5600221
Leiterplatten-TWIN-Stecker, Nennquerschnitt: 2,5 mm2, Farbe: achatgrau, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Kontaktoberfläche: Au, Kontaktart: Buchse, Anzahl der Potenziale: 5, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 5, Anzahl der Anschlüsse: 10, Artikelfamilie: TMSTBP 2,5/..-STF, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Schraubenangriffsform: L Längsschlitz, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Rasthaken: - ohne Rasthaken, Stecksystem: COMBICON MSTB 2,5, Verriegelung: Schraubverriegelung, Befestigungsart: Schraubflansch, Verpackungsart: verpackt im Karton
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Vergoldete Kontaktstellen sichern die langzeitstabile Übertragungsqualität
Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
Verschraubbarer Flansch für höchste mechanische Stabilität
Schnell und komfortabel testen durch integrierte Prüfmöglichkeit
Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern
Einfaches Durchschleifen von Potenzialen - optimal für BUS-Anwendungen