BCP-508- 2 GN BD:QR5 - Leiterplattenstecker
1901609

Produktlinie COMBICON Connectors M
Querschnitt 2,5 mm2
Rastermaß 5,08 mm
Anschlussart Schraubanschluss mit Zughülse
Schraubenangriffsform Philipps-Recess mit Längsschlitz
Verpackungsart verpackt im Karton

Leiterplattenstecker, Farbe: weißgrün, Polzahl: 2, Artikelfamilie: BCP, Rastermaß: 5,08 mm, Schraubenangriffsform: H1L Philipps-Recess mit Längsschlitz, Verpackungsart: verpackt im Karton

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft
Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern