MSTBO 2,5/ 4-G1R BUGY CD:2,4 - Leiterplatten-Grundleiste
1107236

Leiterplatten-Grundleiste, Nennquerschnitt: 2,5 mm2, Farbe: blaugrau, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Kontaktoberfläche: Sn, Kontaktart: Stift, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 4, Artikelfamilie: MSTBO 2,5/..-G1R, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: steckbar, Montage: Wellenlöten, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 3,5 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Stecksystem: COMBICON MSTB 2,5, Ausrichtung Steckgesicht: Orthogonal, Verriegelung: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton, feste Kodierung der Pole: 2, 4, Artikel mit seitlichem Pinabgang rechts

Produktdetails









Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Steckrichtung orthogonal zur Leiterplatte