SD-WMS 10 (SY)R YE:-
-
Leiterbezeichnungshülse
0826268:-
Leiterbezeichnungshülse, bedruckt mit dem Symbol: -, Schriftfeldgröße: 6,6 x 4,3 mm, gelb, die Maße des Ersatzartikels weichen vom Vorgänger ab!, Montageart: auffädeln
Produktdetails
Produkttyp | Leitermarker |
Beschriftung | |
Bedruckung | - |
Breite | 4,2 mm |
Höhe | 9,5 mm |
Länge | 6,60 mm |
Außenmaß | |
Außendurchmesser | 4 mm ... 10 mm |
Farbe | gelb |
Material | Polyvinylchlorid |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Inhaltsstoffe | silikon- und cadmiumfrei |
Leitungsaußendurchmesser | 4 mm ... 10 mm |
Prüfung auf lackbenetzungsstörende Stoffe | |
Prüfung auf lackbenetzungsstörende Substanzen (LABS-Konformität) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Prüfspezifikation | DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (in Anlehnung) |
Anforderung | ≥ 5 N |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Tesafilm Test | |
Prüfspezifikation | DIN EN ISO 2409:2013 (in Anlehnung) |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
UV Beständigkeit | |
Prüfspezifikation | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in Anlehnung) |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Prüfdauer | 96 h |
Verfahren | Künstliches Bestrahlen mittels Xenonbogenlampe |
Temperaturlagerung | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05 |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Verfahren | Test Bb |
Dauer | 96 h |
Prüftemperatur | 105 °C |
Temperaturbeständigkeit | |
Prüfspezifikation | ANSI/UL 969-2018:03 (in Anlehnung) |
Prüfdauer | 240 h |
Rating 80 °C (105 °C) | Prüfung bestanden |
Wischfestigkeit der Aufschriften | |
Prüfspezifikation | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in Teilen) | |
Isopropanol [CAS No. 67-63-0] |
Prüfung bestanden |
n-Hexan [CAS No. 110-54-3] |
Prüfung bestanden |
Wasser + Waschbenzin [CAS No. 64742-82-1] |
Prüfung bestanden |
Sodiumhydroxid 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Prüfung bestanden |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Prüfung bestanden |
Beständigkeit gegen Chemikalien, Öle und Kraftstoffe | |
Prüfspezifikation | ISO 175:2010 (in Anlehnung) |
Prüfdauer | 168 h |
Sodiumhydroxid 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Prüfung bestanden |
Salzwasser (350 g/l) [CAS No. - ] |
Prüfung bestanden |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Prüfung bestanden |
Benzin [CAS No. 64742-49-0] |
Prüfung bestanden |
Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Prüfung bestanden |
IRM 901 | Prüfung bestanden |
IRM 902 | Prüfung bestanden |
IRM 903 | Prüfung bestanden |
Prüfung im Kondenswasser-Wechselklima mit schwefeldioxidhaltiger Atmosphäre | |
Prüfspezifikation | DIN 50018:2013-05 |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Klimastufe | AHT 1,0 S |
Zyklen | 2 |
Salznebelprüfung | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Prüfdauer | 96 h |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -30 °C ... 60 °C |
Empfohlene Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | 23 °C |
Empfohlene Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 50 % (Eine trockene und dunkle Aufbewahrung in der Originalverpackung ist zu empfehlen) |
Lagerfähigkeit | 1 Jahr |
Wischbeständigkeit | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Montageart | auffädeln |
Artikelnummer | 0826268:- |
Verpackungseinheit | 250 Stück |
Mindestbestellmenge | 250 Stück |
Verkaufsschlüssel | B1 - Markierung Montage |
Produktschlüssel | BG2221 |
GTIN | 4046356425681 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 0,282 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 0,156 g |
Zolltarifnummer | 49119900 |
Ursprungsland | SE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281102 |
ECLASS-15.0 | 27281102 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001530 |
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg