PHT22-PL-BU - LED-Leuchte
1109038

Indikator, 22 mm, rund, blau, LED integriert, AC/DC 24 ... 240 V, PT Push-in-Anschluss

Produktdetails









Ihre Vorteile

22 mm Leuchtmelder mit Push‑in‑Montage
Großer Spannungsbereich AC/DC 24 ... 240 V
Hohe Sichtbarkeit durch helles, gleichmäßiges Licht
In verschiedenen Farben erhältlich
Robustes, fingersicheres Design für Industrieanwendungen