HC-M-02-AT-M-25
-
Kontakteinsatzmodul
1421377
Kontakteinsatzmodul, Stift, Axialschraubanschluss, 1000 V, 100 A, 10 mm2 ... 25 mm2, Anwendung: Leistung
Produktdetails
Allgemein | Für HEAVYCON-Gehäuse HC-B6 bis B48, Snap-in-Halterahmen erforderlich, Axialanschluss für 4 mm Innensechskantschlüssel |
Allgemein | Der Axialschraubanschluss ist mittels 4 mm-Innensechskantschlüssel zu bedienen (nur für flexible Leiter) |
Serie | HC-M |
Anwendung | Leistung |
Polzahl | 2 |
Anzahl der Modulplätze | 2 |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Bemessungsspannung (III/3) | 1000 V |
Bemessungsstoßspannung | 8 kV |
Bemessungsstrom | 100 A |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Abisolierlänge der Einzelader | 13 mm |
Mechanische Daten | |
Steckzyklen | ≥ 500 |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 125 °C |
Montagehinweis | Der bestimmungsgemäße Gebrauch sieht den Einbau in ein Gehäuse mit Schutzart IP54 oder besser vor |
Hinweis zur Axialanschlusstechnik: Nur für flexible Adern. Die angegebenen Leiterquerschnitte beziehen sich auf den geometrischen Querschnitt der eingesetzten Leitung. Der Einsatz von Leitungen, deren geometrischer Querschnitt stark vom Nennquerschnitt der Leitung abweicht, ist vor Einsatz zu prüfen. Der Anschlussraum der Axialschraubtechnik ist für feindrähtige Leitungen gemäß VDE 0295 Klasse 5 ausgelegt. Abweichende Leitungsaufbauten (z. B. Klasse 6 Leitungen) sind vor Einsatz zu prüfen. Montagehinweis Vor Montagebeginn ist sicherzustellen, dass die Kegelschraube vollständig zurückgedreht (Kammer ist geöffnet) ist. Ein Verdrillen der Leitungen ist nicht gestattet. Die Adern sind bis zum Anschlag in die Kontaktkammer zu schieben (bis die Isolation am Kontakt anliegt). Ader in Position halten und mit Imbusschlüssel festziehen. Das gebrauchte Aderende ist vor einem erneuten Anschluss abzuschneiden. Das Nachziehen der Anschlussschraube ist, zur Vermeidung von Litzenbruch, nur einmal gestattet. Zur Vermeidung von Beschädigungen am Kontakt ist die Ader / die Leitung in einem angemessenen Abstand zur Anschlussstelle mechanisch abzufangen (z. B. bei Einsatz in einem Blechausschnitt). Hinweise zur fachgerechten Ausführung bietet die DIN VDE 0100-520:2003-06. Nicht benutzte Anschlüsse sind mit maximalem Drehmoment festzuziehen. |
Artikelnummer | 1421377 |
Verpackungseinheit | 2 Stück |
Mindestbestellmenge | 2 Stück |
Verkaufsschlüssel | D1 - Steckverbinder |
Produktschlüssel | AF7ACE |
GTIN | 4055626260549 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 67,6 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 67,6 g |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Ursprungsland | PL |
Kompatible Produkte
-
-
HC-M-B06-MFH-B - Modulträgerrahmen 1182085
-
HC-M-B10-MFH-B - Modulträgerrahmen 1182088
-
HC-M-B16-MFH-B - Modulträgerrahmen 1182090
-
HC-M-B24-MFH-B - Modulträgerrahmen 1182094
-
HC-M-B06-MFH-H - Modulträgerrahmen 1182087
-
HC-M-B10-MFH-H - Modulträgerrahmen 1182089
-
HC-M-B16-MFH-H - Modulträgerrahmen 1182093
-
HC-M-B24-MFH-H - Modulträgerrahmen 1182095
-
SF-BIT-HEX 4-89 S - Schraubeinsatz 1200302
-
TSD-M 6NM - Drehmoment-Schraubendreher 1212226
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg