HC-M-01P-CT-M-70
-
Kontakteinsatzmodul
1687651
Kontakteinsatzmodul, Polzahl: 1, Leistungskontakte: 1, Steuerkontakte: 0, Stift, Crimpanschluss, 1000 V, 200 A, 16 mm2 ... 70 mm2, Anwendung: Leistung, ohne Crimpkontakte
Produktdetails
Allgemein | Crimpkontakte separat bestellen |
Allgemein | Crimpkontakte separat bestellen |
Montagehinweis | Der bestimmungsgemäße Gebrauch sieht den Einbau in ein Gehäuse mit Schutzart IP54 oder besser vor |
Produkttyp | Kontakteinsatz modular |
Serie | HC-M-01 |
Anwendung | Leistung |
Polzahl | 1 |
Steckgesicht | 1 |
Anzahl der Modulplätze | 2 |
Anzahl Leistungskontakte | 1 |
Anzahl Steuerkontakte | 0 |
Kontakttyp | gedreht |
Anschlusstechnik | |
Anschlusstechnik | Crimpanschluss |
Leiteranschluss | |
Anschlussquerschnitt | 16 mm² ... 70 mm² (Die Querschnittsangabe bezieht sich auf den geometrischen Querschnitt der eingesetzten Leitung) |
Anschlussquerschnitt AWG | 6 ... 2/0 (Die Querschnittsangabe bezieht sich auf den geometrischen Querschnitt der eingesetzten Leitung) |
Breite | 34 mm |
Höhe | 56,2 mm |
Länge | 29,5 mm |
Mechanische Kennwerte | |
Kontaktdurchmesser | 9,5 mm |
Bemessungsspannung (III/3) | 1000 V |
Bemessungsstoßspannung | 8 kV |
Bemessungsstrom | 200 A |
Mechanische Daten | |
Steckzyklen | ≥ 500 |
Material Kontakt | Kupferlegierung |
Material Kontaktoberfläche | Ag |
Material Kontaktträger | PC |
Normen / Bestimmungen | PC |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 125 °C |
Artikelnummer | 1687651 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | D1 - Steckverbinder |
Produktschlüssel | AF7ACE |
GTIN | 4067923247314 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 23,7 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 22,22 g |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440217 |
ECLASS-15.0 | 27440217 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000438 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
CK9,5P-ED-50,00M AG - Crimpkontakt 1682088
-
CK9,5P-ED-35,00M AG - Crimpkontakt 1682089
-
CK9,5P-ED-25,00M AG - Crimpkontakt 1682091
-
CK9,5P-ED-16,00M AG - Crimpkontakt 1682095
-
HC-M-B06-MFH-B - Modulträgerrahmen 1182085
-
HC-M-B10-MFH-B - Modulträgerrahmen 1182088
-
HC-M-B16-MFH-B - Modulträgerrahmen 1182090
-
HC-M-B24-MFH-B - Modulträgerrahmen 1182094
-
HC-M-B06-MFH-H - Modulträgerrahmen 1182087
-
HC-M-B10-MFH-H - Modulträgerrahmen 1182089
-
HC-M-B16-MFH-H - Modulträgerrahmen 1182093
-
HC-M-B24-MFH-H - Modulträgerrahmen 1182095
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg