SH-8EPC5-PCB-L4
-
Kontakteinsatz
1524754
Kontakteinsatz, gerade, M23, Polzahl: 4+4+4+PE / 3+N+PE, Kontaktart: Stift, Wellenlöten, Serie: SH
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Zuverlässige Übertragung von Signalen, Daten und Leistung in einem Steckverbinder
80 % schnellere Montage und 60 % Bauraumeinsparung gegenüber Litzenkonfektionen
Kostenreduzierung durch den Wegfall zusätzlicher Leiterplatten-Steckverbinder
Verringerung von Leiterplattenkomplexität und EMV-Risiken
Wegfall von Arbeitsschritten mit hohem Fehlerpotential