SACC-CIM12FS12PL180THRSHSAMPLE
-
Muster-Set
1413562
Sensor-/Aktor-Einbaubuchse, 12-polig mit Schirmblech, A-kodiert, mit geradem THR-Lötanschluss, nur Kontakteinsatz
Produktdetails
Hinweis zum Betrieb | Die angegebenen elektrischen und mechanischen Daten setzen ein korrekt verriegeltes und montiertes Steckverbinderpaar voraus. Ist der Steckverbinder unverriegelt und besteht die Gefahr von Verschmutzung, so ist der Steckverbinder durch eine Schutzkappe >IP54 zu verschließen. Einflüsse durch Litzen, Leitungen oder Leiterplattenmontage sind zusätzlich zu berücksichtigen. |
Produkttyp | Kontakteinsatz |
Polzahl | 12 |
Kodierung | A |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Bemessungsstoßspannung | 0,8 kV |
Durchgangswiderstand | ≤ 3 mΩ |
Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ |
Nennspannung UN | 30 V |
Nennstrom IN | 1,5 A |
Anschlussart | THR-Lötanschluss |
Statusanzeige | nein |
Statusanzeige vorhanden | nein |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Material Dichtung | FKM |
Material Kontakt | CuZn |
Material Kontaktoberfläche | Au |
Material Kontaktträger | PPA |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 85 °C (Kabel, feste Verlegung) |
-25 °C ... 85 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) |
Mechanische Daten | |
Steckzyklen | > 100 |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP67 |
IP67 | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) (Stecker/Buchse) | -25 °C ... 85 °C (Stecker/Buchse) |
-40 °C ... 85 °C (ohne mechanische Betätigung) | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) (Kabel, bewegliche Verlegung) | -25 °C ... 85 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) (Kabel, feste Verlegung) | -40 °C ... 85 °C (Kabel, feste Verlegung) |
UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
Normbezeichnung | M12-Rundsteckverbinder |
Normen/Bestimmungen | in Anlehnung an IEC 61076-2-101 |
Montageart | Leiterplattenmontage |
Artikelnummer | 1413562 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | C1 - Sensor-Aktor-Kabel |
Produktschlüssel | ABQAGG |
GTIN | 4055626008318 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 5,6 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 3,065 g |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440223 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003557 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 25741ac1-56b1-4f00-9a00-4dcc1e17d662 |
Kompatible Produkte
-
-
PROT-M12 SH - Verschlussschraube 1503302
-
PROT-M12 FB - Verschlussschraube 1555538
-
SACC-M12-SCO NUT - Gehäuseverschraubung 1552243
-
SACC-DSIV-M12-NUT - Gehäuseverschraubung 1416144
-
SACC-M12-SCO NUT L 90 - Gehäuseverschraubung 1432460
-
SACC-BP-F-M12/M15-6-THR - Gehäuseverschraubung 1414004
-
SACC-BP-F-M12/M15-7-THR - Gehäuseverschraubung 1414003
-
SACC-BP-F-M12/M15-6-THR SCO - Gehäuseverschraubung 1414020
-
SACC-BP-F-M12/M15-7-THR SCO - Gehäuseverschraubung 1414005
-
SACC-BP-F-M12/THR-1,0/1,8-9TIP - Gehäuseverschraubung 1419630
-
SACC-BP-F-M12/THR-1,7/2,5-9TIP - Gehäuseverschraubung 1419631
-
SACC-BP-F-M12/THR-2,4/3,2-9TIP - Gehäuseverschraubung 1419633
-
SACC-BP-F-M12/THR-3,1/3,9-9TIP - Gehäuseverschraubung 1419634
-
SACC-M12 NUT PRESS - Gehäuseverschraubung 1437889
-
SACC-DSIV-M12-NUT-9 THR - Gehäuseverschraubung 1417989
-
SACC-BP-F-M12-THR PP - Gehäuseverschraubung 1027662
-
SACC-FP-F-M12-THR PP - Gehäuseverschraubung 1027678
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg