HC-M-HS 200/40-MOD-ST-PE
-
Kontakteinsatzmodul
1637184
HEAVYCON Kontakteinsatzmodul, Stecker, 1-polig, für Axialschraubanschluss, 200 A, 25 mm2 ... 40 mm2, für den PE-Anschluss
Produktdetails
Allgemein | Für HEAVYCON-Gehäuse HC-B6 bis B48 (Gehäusehöhe min. 72 mm), Gelenkhalterahmen HC-M-MHR... erforderlich, Axialanschluss für 5 mm Innensechskantschlüssel |
Montagehinweis | - Nur flexible Leiter einsetzen, - Anschluss der Adern mit 5 mm Innensechskantschlüssel, - Gehäusehöhe h ≥ 72 mm, - Steckverbinder dürfen nur last-/spannungslos betätigt werden. |
Hinweis zur Axialanschlusstechnik: Nur für flexible Adern. Die angegebenen Leiterquerschnitte beziehen sich auf den geometrischen Querschnitt der eingesetzten Leitung. Der Einsatz von Leitungen, deren geometrischer Querschnitt stark vom Nennquerschnitt der Leitung abweicht, ist vor Einsatz zu prüfen. Der Anschlussraum der Axialschraubtechnik ist für feindrähtige Leitungen gemäß VDE 0295 Klasse 5 ausgelegt. Abweichende Leitungsaufbauten (z. B. Klasse 6 Leitungen) sind vor Einsatz zu prüfen. Montagehinweise Vor Montagebeginn ist sicherzustellen, dass die Kegelschraube vollständig zurückgedreht (Kammer ist geöffnet) ist. Ein Verdrillen der Leitungen ist nicht gestattet. Die Adern sind bis zum Anschlag in die Kontaktkammer zu schieben (bis die Isolation am Kontakt anliegt). Ader in Position halten und mit Imbusschlüssel festziehen. Das gebrauchte Aderende ist vor einem erneuten Anschluss abzuschneiden. Das Nachziehen der Anschlussschraube ist, zur Vermeidung von Litzenbruch, nur einmal gestattet. Zur Vermeidung von Beschädigungen am Kontakt ist die Ader / die Leitung in einem angemessenen Abstand zur Anschlussstelle mechanisch abzufangen (z. B. bei Einsatz in einem Blechausschnitt). Hinweise zur fachgerechten Ausführung bietet die DIN VDE 0100-520:2003-06. Das Modul kann nicht gleichzeitig mit dem Schutzdeckel HC-B..-TMB-SD-IP65 und HC-B..-TMS-SD-IP65 eingesetzt werden. PE-Montageblech Das PE-Blech muss mittels der 4 Schrauben fest gegen den Schwenkrahmen gepresst werden. Dazu sind erst die 4 Schrauben des PE-Bleches zu lösen und nach der Modulfixierung im Schwenkrahmen wieder fest zu ziehen. |
|
Innensechskant | SW 5 |
Produkttyp | Kontakteinsatz modular |
Serie | HC-M-HS |
Anwendung | PE-Übertragung |
Polzahl | 1 |
Steckgesicht | PE |
Anzahl der Modulplätze | 2 |
Anschlusstechnik | |
Anschlusstechnik | Axialschraubanschluss |
Leiteranschluss | |
Anschlussquerschnitt | 25 mm² ... 40 mm² (Die Querschnittsangabe bezieht sich auf den geometrischen Querschnitt der eingesetzten Leitung) |
Anschlussquerschnitt AWG | 3 ... 2 |
Anzugsdrehmoment | 8 Nm (25 mm² ... 35 mm²) |
9 Nm (40 mm²) | |
Abisolierlänge der Einzelader | 16 mm |
Maßzeichnung |
|
Breite | 34,2 mm |
Höhe | 54,5 mm |
Länge | 29,4 mm |
Mechanische Kennwerte | |
Minimale Gehäusehöhe | 72 mm |
Bemessungsstrom | 200 A |
Mechanische Daten | |
Steckzyklen | ≥ 500 |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Material Kontakt | Kupferlegierung |
Material Kontaktoberfläche | Ag |
Material Kontaktträger | PC |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 125 °C |
Artikelnummer | 1637184 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 100 Stück |
Verkaufsschlüssel | D1 - Steckverbinder |
Produktschlüssel | AF7ACB |
GTIN | 4046356095235 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 98,5 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 98,5 g |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Ursprungsland | DE |
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg