HC-DD 108-ESTC
-
Kontakteinsatz
1674723
HEAVYCON Steckereinsatz, Serie DD108, 108-polig, Crimpanschluss
Produktdetails
Allgemein | Für HEAVYCON-ADVANCE und HEAVYCON-Gehäuse der Bauform B24, Crimpkontakte CK1,6-ED (Crimpkontakte nicht im Lieferumfang). Steckverbindungen dürfen nur last-/ spannungslos betätigt werden. |
Montagehinweis | -Bei der hohen Aderzahl werden Gehäusehöhen mit h>=72 mm empfohlen. -Es wird die Verwendung der Kodierstifte HC-CST (1676857) und Kodierbuchsen HC-CBU (1676860) vorgeschrieben. |
Produkttyp | Kontakteinsatz festpolig |
Bauform | DD108 |
Polzahl | 108 |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Maßzeichnung |
|
Breite | 34 mm |
Höhe | 35 mm |
Länge | 111 mm |
Anschlusstechnik | |
Anschlusstechnik | Crimpanschluss |
Anschluss gemäß Norm | IEC / EN |
Leiteranschluss | |
Anschlussquerschnitt | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Anschlussquerschnitt AWG | 26 ... 14 |
Abisolierlänge der Einzelader | 8 mm |
6 mm (2,5 mm²) |
Bemessungsspannung (III/3) | 250 V |
Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
Bemessungsstrom | 10 A |
Mechanische Daten | |
Steckzyklen | ≥ 500 |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Material Kontakt | Kupferlegierung |
Material Kontaktoberfläche | Ag (alternativ Au) |
Material Kontaktträger | PA |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 125 °C (einschließlich Kontakterwärmung) |
Bau- und Prüfvorschriften | DIN VDE 0627/86 |
DIN VDE 0110/02.79 | |
DIN VDE 0110-1/04.97 | |
IEC 60664-1, DIN IEC 60512 | |
IEC 60352 | |
Prüfungen | DIN VDE 0627/86 |
DIN VDE 0110/02.79 | |
DIN VDE 0110-1/04.97 | |
IEC 60664-1, DIN IEC 60512 | |
IEC 60352 |
Artikelnummer | 1674723 |
Verpackungseinheit | 10 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | D1 - Steckverbinder |
Produktschlüssel | AF7ABF |
Katalogseite | Seite 361 (PC-2007) |
GTIN | 4017918144852 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 92,65 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 92,65 g |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440205 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
HC-B-3PE - PE-Vervielfacher 1644326
-
HC-CBU - Kodierelement 1676860
-
HC-CB - Kodierbolzen 1772722
-
HC-B-ZG - Zugentlastungschelle 1685327
-
HC-B-ZS - Zugentlastungschelle 1685330
-
HC-CST - Kodierelement 1676857
-
HC-SMR-B24 - Tragschienen-Montagerahmen 1687985
-
HC-SMP 150-B24-AMQ - Tragschienen-Montagerahmen 1660944
-
HC-B 24-ANDOCK - Andockrahmen 1586141
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg