HC-B 24-I-DT-M
-
Kontakteinsatz
1648319
HEAVYCON Steckereinsatz, Serie B24, 24-polig, Push-in-Anschluss
Produktdetails
Allgemein | Für HEAVYCON-ADVANCE und HEAVYCON-Gehäuse der Bauform B24. Kodierung mittels Kodierprofil CP-HC (1686478). HC-B6.../ HC-B10... für 2 Kodierprofile. HC-B16.../ HC-B24... für 4 Kodieprofile. Steckverbinder dürfen nur last-/spannungslos betätigt werden. |
Montagehinweis | 1) Für eindrähtige Litzen. Bei flexiblen Adern sind Aderendhülsen einzusetzen: 0,5 mm²... 2,5 mm² mit / ohne Isolierkragen, Länge: 10 mm. 2) Schraubendreher SZF0-0,4x2,5 (ähnlich DIN 5264). |
Für Gehäuse der Bauform B24. Steckverbinder dürfen nur last-/spannungslos betätigt werden. Kodierung auch mittels Kodierprofil CP-HC (1686478). HC-B6../ HC-B10..für 2 Kodierprofile. HC-B16../ HC-B24..für 4 Kodierprofile. Montage / Demontage der Adern 0,5 - 0,75 mm² mittels Schraubendreher. |
Produkttyp | Kontakteinsatz festpolig |
Serie | HC-B |
Bauform | B24 |
B48 | |
Polzahl | 24 |
Steckgesicht | 24+PE |
Kontaktnummerierung | 1 - 24 |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Maßzeichnung |
|
Höhe | 35,5 mm |
Länge | 111 mm |
Bohrlochabstand horizontal | 104 mm |
Anschlusstechnik | |
Anschlusstechnik | Push-in-Anschluss |
Leiteranschluss | |
Anschlussquerschnitt | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Anschlussquerschnitt AWG | 20 ... 14 |
Abisolierlänge der Einzelader | 10 mm (13 mm mit Aderendhülse) |
Bemessungsspannung (III/3) | 500 V |
Bemessungsstoßspannung | 6 kV |
Bemessungsstrom | 16 A |
Mechanische Daten | |
Steckzyklen | ≥ 500 |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Material Kontakt | Kupferlegierung |
Material Kontaktoberfläche | Ag |
Material Kontaktträger | PA |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 125 °C (einschließlich Kontakterwärmung) |
Bau- und Prüfvorschriften | DIN EN 61984 |
DIN EN 60664 | |
IEC 60352 | |
Prüfungen | DIN EN 61984 |
DIN EN 60664 | |
IEC 60352 |
Artikelnummer | 1648319 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | D1 - Steckverbinder |
Produktschlüssel | AF7ABC |
GTIN | 4046356092449 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 112,1 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 109 g |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Ursprungsland | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440205 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
HC-B-3PE - PE-Vervielfacher 1644326
-
CP-HC - Kodierprofil 1686478
-
HC-CBU - Kodierelement 1676860
-
HC-CB - Kodierbolzen 1772722
-
HC-B-ZG - Zugentlastungschelle 1685327
-
HC-B-ZS - Zugentlastungschelle 1685330
-
HC-CST - Kodierelement 1676857
-
HC-SMR-B24 - Tragschienen-Montagerahmen 1687985
-
HC-SMP 150-B24-AMQ - Tragschienen-Montagerahmen 1660944
-
HC-B 24-ANDOCK - Andockrahmen 1586141
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg