ME MAX 45 MT U-U1 BK - Zwischenelement
2200752

Tragschienengehäuse, Zwischenelement, hohe Bauform, mit Lüftungsschlitzen, Breite: 22,6 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 112,85 mm, Farbe: schwarz (ähnlich RAL 9005)

Produktdetails









Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Einfache Montage
Varianz in der Anschlusstechnik
Montierbar auf die Tragschiene