CM125-LG/H 35/BO BK
-
Elektronikgehäuse
2942904
Komplettgehäuse, Komplettgehäuse, mit Lüftungsschlitzen, Breite: 125 mm, Tiefe: 102 mm, Farbe: schwarz (ähnlich RAL 9005), Querverbindung: ohne Busverbinder, Polzahl Querverbinder: nicht relevant
Produktdetails
Ihre Vorteile
Robuste Gehäusetechnik
Einfache Aufschnappmontage auf die symmetrische Tragschiene nach EN 60715
Berühr- und gegen Umwelteinflüsse geschützte Unterbringung der Elektronik
Variabel in der Unterbringung unterschiedlicher Anschlusselemente (vom hochpoligen Steckverbinder bis zur Elektronik-Leiterplattenklemme)