Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

AXL E PN IOL4/0 DIO8 M12 6M-L - Kommunikationsmodul
1300923

Axioline E, IO-Link-Master und Digitalein-/-ausgabegerät, PROFINET, M12-Steckverbinder, D-kodiert, IO-Link-Ports Class A: 4, Anschlussart: M12-Steckverbinder, A-kodiert, Anschlusstechnik: 3-Leiter, Digitale Eingänge an Pin 2 bei Class-A-Ports: 4, 24 V DC, Anschlusstechnik: 3-Leiter, Digitale Eingänge: 8, 24 V DC, Anschlusstechnik: 4-Leiter, Digitale Ausgänge: 8, 24 V DC, 500 mA, Anschlusstechnik: 3-Leiter, Schutzart: IP65/IP67/IP69

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Anschluss mit M12-Steckverbindern mit Push-Pull-Schnellanschluss oder Schraubanschluss
Abbildung gemäß PROFINET-Spezifikation V2.4 als PROFINET-Device (Conformance Class C (IRT-Switch))
Unterstützung der PROFINET-Systemredundanz S2
Unterstützung von PROFINET mit min. 1 ms Zykluszeit
IO-Link-Spezifikation V1.1.2
2 Ethernet-Ports (mit integriertem Switch)
Übertragungsrate 100 MBit/s
Kurzschluss- und Überlastschutz
Schutzart IP65/67/69