SYS-SET/3+1/T1/690
-
Kombiableiter Typ 1+2
2800142
Überspannungsschutzkombination Typ 1 für 690 V AC im TN-S-System
Produktdetails
| Produkttyp | Kombiableiter |
| IEC-Prüfklasse | T1 |
| EN Type | T1 |
| Stromversorgungssystem IEC | IT |
| Bauform | Tragschienenmontage |
| Polzahl | 4 |
| Meldung Überspannungsschutz defekt | keine |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Nennfrequenz fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Nennspannung UN | 690 V AC (3/PE-IT) |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Schraubengewinde | M6 |
| Anzugsdrehmoment min | 8 Nm |
| Abisolierlänge | 19 mm |
| Leiterquerschnitt flexibel min. | 16 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel max. | 35 mm² |
| Leiterquerschnitt starr min | 10 mm² |
| Leiterquerschnitt starr max | 50 mm² |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Material Gehäuse | PA |
| Mechanische Daten | |
| Offene Seitenwand | Nein |
| Wirkungsrichtung | 3L-PE |
| Nennfrequenz fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Höchste Dauerspannung UC | 750 V AC |
| Höchste Dauerspannung UC (L-PE) | 750 V AC |
| Schutzleiterstrom IPE | ≤ 0,1 mA |
| Nennableitstoßstrom In (8/20) µs | 50 kA |
| Nennableitstoßstrom In (8/20) µs (L-PE) | 50 kA |
| Folgestromlöschfähigkeit Ifi | 25 kA |
| Schutzpegel Up | ≤ 5 kV |
| Schutzpegel Up (L-PE) | ≤ 5 kV |
| Ansprechstoßspannung bei 6 kV (1,2/50) µs | ≤ 5 kV |
| Ansprechzeit tA | ≤ 100 ns |
| Ansprechzeit tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
| Maximale Vorsicherung bei Stichleitungsverdrahtung | 500 A (NH-gL) |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 85 °C |
| Luft- und Kriechstrecken | |
| Normen/Bestimmungen | EN 60664-1 |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61643-1 |
| Hinweis | 2005 |
| Normen/Bestimmungen | DIN EN 61643-11 |
| Hinweis | 2002 |
| Normen/Bestimmungen | DIN EN 61643-11/A11 |
| Hinweis | 2007 |
| Montageart | Tragschiene: 35 mm |
| Artikelnummer | 2800142 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | CA |
| Produktschlüssel | CL1222 |
| GTIN | 4046356496254 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 2.285 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 2.074,1 g |
| Zolltarifnummer | 85363030 |
| Ursprungsland | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg