FLT 35/3+1 CTRL-0.9/I
-
Kombiableiter Typ 1+2
2856317
Typ 1 / Class I / B-Ableiter (Blitzstromableiter) mit gekapselter Arc-Chopping-Funkenstrecke und Zündelektronik mit Kontrolllampe, 4-kanalig für 3 + 1- Schaltung. Schutzpegel: 0,9 / 1,5 kV. Gehäusebreite: 70 mm (4TE)
Produktdetails
Produkttyp | Kombiableiter |
IEC-Prüfklasse | I |
T1 | |
EN Type | T1 |
Bauform | Tragschienenmodul einteilig |
Meldung Überspannungsschutz defekt | optisch |
Nennfrequenz fN | 50 Hz |
60 Hz | |
Nennspannung UN | 230 V AC (230/400 V AC ... 240/415 V AC) |
400 V AC |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Schraubengewinde | M5 |
Anzugsdrehmoment min | 4,5 Nm |
Abisolierlänge | 14,5 mm |
Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel max. | 25 mm² |
Leiterquerschnitt starr min | 0,5 mm² |
Leiterquerschnitt starr max | 35 mm² |
Maßzeichnung |
|
Breite | 70,8 mm |
Höhe | 94 mm |
Tiefe | 65,5 mm |
Teilungseinheit | 4 TE |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Material Gehäuse | PA |
Mechanische Daten | |
Offene Seitenwand | Nein |
Wirkungsrichtung | 3L-N & N-PE |
Nennfrequenz fN | 50 Hz |
60 Hz | |
Höchste Dauerspannung UC | 260 V |
Höchste Dauerspannung UC (L-N) | 260 V AC |
Höchste Dauerspannung UC (N-PE) | 260 V AC |
Schutzleiterstrom IPE | ≤ 20 µA |
Betriebswirkstrom IC bei UN | ≤ 7,5 mA (3x L-N) |
Nennableitstoßstrom In (8/20) µs (L-N) | 100 kA |
Nennableitstoßstrom In (8/20) µs (L-PE) | 50 kA |
Nennableitstoßstrom In (8/20) µs (N-PE) | 50 kA |
Folgestromlöschfähigkeit Ifi (L-N) | 3 kA |
Folgestromlöschfähigkeit Ifi (N-PE) | 500 A |
Schutzpegel Up (L-N) | ≤ 0,9 kV |
Schutzpegel Up (N-PE) | ≤ 1,5 kV |
Ansprechzeit tA (L-N) | ≤ 100 ns |
Ansprechzeit tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
Maximale Vorsicherung bei Stichleitungsverdrahtung | 125 A (gL) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 85 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | ≤ 95 % |
Luft- und Kriechstrecken | |
Normen/Bestimmungen | VDE 0110-1 / IEC 60664-1 / VDE 0675-6 / IEC 61643-1 |
Normen | |
Normen/Bestimmungen | IEC 61643-1 |
prEN 61643-1 | |
E DIN VDE 0675-6/A1 | |
E DIN VDE 0675-6/A2 | |
Normen/Bestimmungen | IEC 61643-1 |
Hinweis | 1998 |
Normen/Bestimmungen | prEN 61643-1 |
Normen/Bestimmungen | E DIN VDE 0675-6/A1 |
Hinweis | 1996 |
Normen/Bestimmungen | E DIN VDE 0675-6/A2 |
Hinweis | 1996 |
Montageart | Tragschiene: 35 mm |
Artikelnummer | 2856317 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
Verkaufsschlüssel | K1 - Überspannungsschutz |
Produktschlüssel | CL1122 |
Katalogseite | Seite 18 (TT-2007) |
GTIN | 4017918817268 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 681,46 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 681,46 g |
Zolltarifnummer | 85363030 |
Ursprungsland | DE |
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg