FLT 35 CTRL-1.5/I
-
Kombiableiter Typ 1+2
2817437
Typ 1 / Class I / B-Ableiter (Blitzstromableiter) mit gekapselter Arc-Chopping-Funkenstrecke und Zündelektronik mit Kontrolllampe, 1-kanalig. Schutzpegel: 1,5 kV. Gehäusebreite: 17,5 mm (1TE)
Produktdetails
| Produkttyp | Kombiableiter |
| IEC-Prüfklasse | I |
| T1 | |
| EN Type | T1 |
| Bauform | Tragschienenmodul einteilig |
| Meldung Überspannungsschutz defekt | optisch |
| Nennfrequenz fN | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| Nennspannung UN | 230 V AC |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Schraubengewinde | M5 |
| Anzugsdrehmoment min | 4,5 Nm |
| Abisolierlänge | 14,5 mm |
| Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel max. | 25 mm² |
| Leiterquerschnitt starr min | 0,5 mm² |
| Leiterquerschnitt starr max | 35 mm² |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 17,6 mm |
| Höhe | 88,6 mm |
| Tiefe | 66,2 mm |
| Teilungseinheit | 1 TE |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Material Gehäuse | PA |
| Mechanische Daten | |
| Offene Seitenwand | Nein |
| Wirkungsrichtung | 1L-N/PE |
| Nennfrequenz fN | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| Höchste Dauerspannung UC | 260 V AC |
| Höchste Dauerspannung UC (L-N) | 260 V AC |
| Höchste Dauerspannung UC (L-PEN) | 260 V AC |
| Schutzleiterstrom IPE | ≤ 2,5 mA |
| Betriebswirkstrom IC bei UN | ≤ 2,5 mA |
| Nennableitstoßstrom In (8/20) µs | 35 kA |
| Nennableitstoßstrom In (8/20) µs (L-N) | 35 kA |
| Nennableitstoßstrom In (8/20) µs (L-PEN) | 35 kA |
| Folgestromlöschfähigkeit Ifi (L-N) | 3 kA (260 V) |
| Folgestromlöschfähigkeit Ifi (L-PEN) | 3 kA (260 V) |
| Schutzpegel Up | ≤ 1,5 kV |
| Schutzpegel Up (L-N) | ≤ 1,5 kV |
| Schutzpegel Up (L-PEN) | ≤ 1,5 kV |
| Ansprechzeit tA | ≤ 100 ns |
| Ansprechzeit tA (L-N) | ≤ 100 ns |
| Ansprechzeit tA (L-PEN) | ≤ 100 ns |
| Maximale Vorsicherung bei Stichleitungsverdrahtung | 125 A (gL) |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 85 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | ≤ 95 % |
| Normen | |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61643-1 |
| E DIN VDE 0675-6 | |
| E DIN VDE 0675-6/A1 | |
| E DIN VDE 0675-6/A2 | |
| IEC 61312-1 | |
| Luft- und Kriechstrecken | |
| Normen/Bestimmungen | IEC 60664-1 / VDE 0110-1 |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61643-1 |
| Hinweis | 1998-02 |
| Normen/Bestimmungen | E DIN VDE 0675-6 |
| Hinweis | 1989-11 |
| Normen/Bestimmungen | E DIN VDE 0675-6/A1 |
| Hinweis | 1996-03 |
| Normen/Bestimmungen | E DIN VDE 0675-6/A2 |
| Hinweis | 1996-10 |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61312-1 |
| Hinweis | 1995-02 |
| Montageart | Tragschiene: 35 mm |
| Artikelnummer | 2817437 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Verkaufsschlüssel | CA |
| Produktschlüssel | CL1122 |
| GTIN | 4017918606213 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 188,3 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 172,93 g |
| Zolltarifnummer | 85363030 |
| Ursprungsland | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |