PPC 1,5/S-NS/9 (1GNYE/8GY)
-
COMBI-Kupplung
3213347
COMBI-Kupplung, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 17,5 A, Anzahl der Anschlüsse: 1, Polzahl: 9, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm2, 1. Etage, Querschnitt: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, Montageart: NS 35/15, NS 35/7,5, Farbe: grün/gelb-grau
Produktdetails
Produkttyp | Klemmenkupplung |
Anwendungsbereich | Bahnindustrie |
Maschinenbau | |
Anlagenbau | |
Polzahl | 9 |
Rastermaß | 3,5 mm |
Anzahl der Anschlüsse | 1 |
Anzahl der Reihen | 1 |
Ausführung | sonstige |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Bemessungsstoßspannung | 6 kV |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 0,56 W |
Nennquerschnitt | 1,5 mm² |
1. Etage | |
Abisolierlänge | 8 mm |
Lehrdorn | A1 / B1 |
Anschluss gemäß Norm | IEC 61984 |
Leiterquerschnitt starr | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 26 ... 14 (umgerechnet nach IEC) |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel [AWG] | 26 ... 14 (umgerechnet nach IEC) |
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | 0,14 mm² ... 1 mm² |
Nennstrom | 17,5 A |
Belastungsstrom maximal | 17,5 A (bei 1,5 mm² Leiterquerschnitt) |
Nennspannung | 500 V |
Nennquerschnitt | 1,5 mm² |
1. Etage Anschlussquerschnitte direkt steckbar | |
Leiterquerschnitt starr | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | 0,34 mm² ... 1 mm² |
Breite | 31,5 mm |
Deckelbreite | 2,2 mm |
Höhe | 27,1 mm |
Rastermaß | 3,5 mm |
Farbe | mehrfarbig |
grün-gelb | |
grau (RAL 7042) | |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Isolierstoffgruppe | I |
Isolierstoff | PA |
Statischer Isolierstoffeinsatz in Kälte | -60 °C |
Temperatur Index Isolierstoff (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Relativer Isolierstoff Temperatur Index (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Wärmeabgabe kalorimetrisch NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Oberflächen Flammbarkeit NFPA 130 (ASTM E 162) | bestanden |
Spezifisch optische Rauchgasdichte NFPA 130 (ASTM E 662) | bestanden |
Rauchgastoxität NFPA 130 (SMP 800C) | bestanden |
Mechanische Daten | |
Offene Seitenwand | Ja |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 60 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C) |
Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 70 °C |
Umgebungstemperatur (Betätigung) | -5 °C ... 70 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 30 % ... 70 % |
Anschluss gemäß Norm | IEC 61984 |
Montageart | NS 35/15 |
NS 35/7,5 |
Artikelnummer | 3213347 |
Verpackungseinheit | 25 Stück |
Mindestbestellmenge | 25 Stück |
Verkaufsschlüssel | A1 - Reihenklemmen |
Produktschlüssel | BE2245 |
GTIN | 4046356993890 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 16,158 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 16,158 g |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Ursprungsland | PL |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
SZF 0-0,4X2,5 - Schraubendreher 1204504
-
PC - Kodierstern 3040588
-
PH 1,5/S/3 - Kabelgehäuse 3212756
-
PH 1,5/S/4 - Kabelgehäuse 3212769
-
PH 1,5/S/5 - Kabelgehäuse 3212772
-
PH 1,5/S/6 - Kabelgehäuse 3212785
-
PH 1,5/S/7 - Kabelgehäuse 3212798
-
PH 1,5/S/8 - Kabelgehäuse 3212808
-
PH 1,5/S/9 - Kabelgehäuse 3212811
-
PH 1,5/S/10 - Kabelgehäuse 3212824
-
PH 1,5/S/11 - Kabelgehäuse 3212837
-
PH 1,5/S/12 - Kabelgehäuse 3212840
-
PH 1,5/S/13 - Kabelgehäuse 3212853
-
PH 1,5/S/14 - Kabelgehäuse 3212866
-
ST-BW 0 - Betätigungswerkzeug 1200135
-
AI-S 1 - 8 TQ - Aderendhülse 1200293
-
ZBF 3,5:UNBEDRUCKT - Zackband flach 0829392
-
ZBF 3,5 CUS - Zackband flach 0829394
-
ZBF 3,5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zackband flach 0801406
-
ZBF 3,5,QR:FORTL.ZAHLEN - Zackband flach 0801407
-
UCT-TMF 3,5 - Marker für Klemmen 0829486
-
UCT-TMF 3,5 CUS - Marker für Klemmen 0829644
-
MPS-MT - Prüfstecker 0201744
-
MPS-IH WH - Isolierhülse 0201663
-
MPS-IH RD - Isolierhülse 0201676
-
MPS-IH BU - Isolierhülse 0201689
-
MPS-IH YE - Isolierhülse 0201692
-
MPS-IH GN - Isolierhülse 0201702
-
MPS-IH GY - Isolierhülse 0201728
-
MPS-IH BK - Isolierhülse 0201731
-
E/AL-NS 35 - Endhalter 1201662
-
PP-H 1,5/S/1 - Stecker 3212484
-
PP-H 1,5/S/1 BU - Stecker 3212497
-
PP-H 1,5/S/1 GNYE - Stecker 3212507
-
PP-H 1,5/S/2 - Stecker 3212510
-
PP-H 1,5/S/3 - Stecker 3212523
-
PP-H 1,5/S/4 - Stecker 3212536
-
PP-H 1,5/S/5 - Stecker 3212549
-
PP-H 1,5/S/6 - Stecker 3212552
-
PP-H 1,5/S/7 - Stecker 3212565
-
PP-H 1,5/S/8 - Stecker 3212578
-
PP-H 1,5/S/9 - Stecker 3212581
-
PP-H 1,5/S/10 - Stecker 3212594
-
PP-H 1,5/S/11 - Stecker 3212604
-
PP-H 1,5/S/12 - Stecker 3212617
-
PP-H 1,5/S/13 - Stecker 3212620
-
PP-H 1,5/S/14 - Stecker 3212633
-
PP-H 1,5/S/15 - Stecker 3212646
-
PP-H 1,5/S/1-L - Stecker 3212659
-
PP-H 1,5/S/1-L BU - Stecker 3212662
-
PP-H 1,5/S/1-L GNYE - Stecker 3212675
-
PP-H 1,5/S/1-M - Stecker 3212688
-
PP-H 1,5/S/1-M BU - Stecker 3212691
-
PP-H 1,5/S/1-M GNYE - Stecker 3212701
-
PP-H 1,5/S/1-R - Stecker 3212714
-
PP-H 1,5/S/1-R BU - Stecker 3212727
-
PP-H 1,5/S/1-R GNYE - Stecker 3212730
-
PZ 1,5/S/2 - Zugentlastung 3212918
-
PRZ 1,5/S - Verrastung 3212905
-
PR 1,5/S/2 - Verrastung 3212895
-
PR 1,5/S - Verrastung 3212882
Ihre Vorteile
Mit den selbstkonfektionierbaren Push-in Technology-COMBI-Kupplungen ist für jede Aufgabenstellung eine Lösung vorhanden, die vom Anwender selbst realisiert werden kann
Für die sichere und platzsparende Unterbringung von Steckkontakten in Kabelkanälen und Verteilerschächten
Geprüft für Bahnanwendungen
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg