Geschlitzte Tüllen zur Aufnahme vorkonfektionierter Kabel und Leitungen von 8 mm ... 9 mm Durchmesser, einsetzbar in den KEL-Dichtrahmen: KEL 16/4, KEL 16/8, KEL 24/4, KEL 24/5, KEL 24/7, KEL 24/10. Im montierten Zustand sind die Tüllen gleichzeitig Zugeentlastung gemäß DIN EN 50262.
KDT 8-9
-
Kabeltülle
3063167
Kleine, geschlitzte Kabeltüllen passend für Leitungen im Durchmesser von 8-9 mm.