Geschlitzte Tüllen zur Aufnahme von vier Leitungen mit 4 x 5 mm mm Durchmesser, einsetzbar in den KEL Dichtrahmen: KEL 16/4, KEL 16/8, KEL 24/4, KEL 24/5, KEL 24/7, KEL 24/10. Im montierten Zustand sind die Tüllen gleichzeitig Zugentlastung gemäß DIN EN 50262.
KDT 4/5
-
Kabeltülle
3063468
Kleine, geschlitzte Kabeltüllen passend für vier Leitungen im Durchmesser von 4 x 5 mm.