RF-16P1N8A80DUX - Kabelsteckverbinder
1242812

Kabelsteckverbinder, Anwendung: Feedback, Signal, gerade, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 16, Kontaktart: Stift, geschirmt: ja, Kabeldurchmesserbereich: 5 mm ... 13,2 mm, Polzahl: 16, Anschlussart: Crimpanschluss, Serie: RF, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetails








Kompatible Produkte