Kabel, freies Leitungsende, auf Ventilstecker BI (11 mm)
Produktdetails
Produkttyp
Sensor-/Aktor-Kabel mit Ventilsteckern
Anschluss 1
Bauform
freies Leitungsende
Anschluss 2
Bauform
Ventilstecker BI (11 mm)
Artikelnummer
1400726
Verpackungseinheit
5 Stück
Mindestbestellmenge
50 Stück
Verkaufsschlüssel
AI
Produktschlüssel
AF1DDA
GTIN
4046356513104
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)
310,8 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)
289 g
Zolltarifnummer
85444290
Ursprungsland
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27060312
ECLASS-15.0
27060312
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
EU REACH SVHC
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)
Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %