FLK 16/24/DV-AI/EZ-DR/200 - Kabel
2301545

Konfektioniertes Rundkabel; Steuerung: Emerson Delta V; Anschluss 1: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 24-polig); Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 16-polig); Kabellänge: 2 m

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Das DeltaV-System bietet die Möglichkeit die Prozessverdrahtung über "Mass Termination Blocks" (MTB) mit Flachbandkabelsteckern zu realisieren
Für analoge Baugruppen mit 24-poligen MTB