INTERBUS-RT-Module mit analogen Ein-/Ausgängen
Die analogen Ein-/Ausgabemodule der INTERBUS-RT-Familie bieten dem Anwender die Möglichkeit, gängige Analogwerte einzulesen und auszugeben. Hierfür stehen drei unterschiedliche Modultypen zur Verfügung:
a) 4 analoge Eingänge und 2 Ausgänge
Eingangsbereiche:
- Spannungsmessung (unipolar/bipolar)
- Strommessung (unipolar/bipolar)
- Widerstandsmessung
- Temperaturmessung
Ausgangsbereiche:
- Spannungsausgabe
- Stromausgabe
b) 8 analoge Eingänge
- Spannungsmessung (unipolar/bipolar)
- Strommessung (unipolar/bipolar)
c) 4 analoge Ausgänge
- Spannungsausgabe
- Stromausgabe
Passive Sensoren können direkt vom Gerät versorgt werden. Das Parametrieren der Ein- und Ausgangskanäle erfolgt über den INTERBUS direkt von der Steuerung.
Der Anschluss der Sensoren/Aktoren erfolgt in 1-, 2-, 3- oder 4-Leiteranschlusstechnik direkt am Modul, wahlweise über steckbare COMBICON-Schraub- oder Zugfederklemmen. Die einzelnen Klemmenleisten sind kodiert, um ein Vertauschen bei der Installation zu verhindern.
Durch die Verwendung dieser steckbaren Klemmen und D-SUB-Steckverbindern für den Anschluss des INTERBUS ist die Verdrahtung stehend. Bei einer Störung oder Umrüstung können die Module dann mit wenigen Handgriffen ausgetauscht werden.
Der Kontakt mit der Schutzerde wird direkt beim Aufrasten der Module auf die Trageschiene oder bei der Montage auf eine Fläche hergestellt.
Zur Rangierung von zusätzlichen Potenzialebenen stehen entsprechende Rangieradapter zur Verfügung.
I/O-Status-LED's und Busdiagnose-Anzeigen geben jederzeit Aufschluss über den Gerätezustand.
Alle Module können individuell auf dem großzügigen Beschriftungsfeld gekennzeichnet werden. Die Beschriftung wird auf Einsteckkarten per Hand, Plotter oder Drucker vorgenommen. Ersatzbeschriftungsfelder für alle Modultypen stehen Ihnen selbstverständlich zur Verfügung.
IBS RT 24 AIO 4/2-T
-
I/O-Modul
2753009
INTERBUS-RT-Analog-Ein-/Ausgabemodul, 4 Eingänge, 24 V DC, 2- oder 3-Leiter-Anschlusstechnik 2 Ausgänge, 24 V DC, 2-Leiter-Anschlusstechnik, Schutzart IP20, ohne Steckverbindersatz