RL PN 24-2 DI 16 2TX - Dezentrales I/O-Gerät
2773665

Digitales Eingabegerät für PROFINET; 100Base-TX, Fast Startup, Unterstützte Protokolle: SNMPv2, TFTP, LLDP und
PDev zur Topologie-Erkennung,16 Eingänge (24 V DC), VARIOSUB Push-Pull-Anschlusstechnik, robustes Metallgehäuse, Schutzart IP67

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails








Ihre Vorteile

Robustes Metallgehäuse
Umfangreiche Diagnosefunktionen
Push-Pull-Steckverbinder für Versorgungsspannung
M12-Steckverbinder für Peripherie
Push-Pull-Steckverbinder für PROFINET, wahlweise mit Fiber Optic oder Twisted Pair