ILB IB 24 DI16-DSUB
-
I/O-Modul
2878421
Inline Block IO Digital-Eingabemodul, INTERBUS, 16 Eingänge, 24 V DC, 2-, 3-Leiter-Anschlusstechnik
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 95 mm |
| Höhe | 141 mm |
| Tiefe | 57 mm |
| Hinweis zu Maßangaben | Maßangaben mit Steckern |
| Montageart | NS 35/7,5 |
| Tragschienenmontage |
| Farbe | grün |
| INTERBUS | |
| Anschlussart | D-SUB-9-Buchse/Stecker |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 500 kbit/s |
| Digital: | |
| Benennung Eingang | Digitale Eingänge |
| Anzahl der Eingänge | 16 (IEC 61131-2 Typ 1) |
| Anschlussart | Zugfederanschluss |
| Anschlusstechnik | 2-, 3-Leiter |
| Nenneingangsspannung UIN | 24 V DC |
| Ansprechzeit typisch | ca. 500 µs |
| Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz, Überlastschutz der Sensorversorgung |
| Produkttyp | I/O-Komponente |
| Produktfamilie | Inline |
| Bauform | Blockbauweise |
| Anzahl der Kanäle | 16 |
| Potenziale: Versorgung der Logik (UL) | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC |
| Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
| Stromversorgung | max. 8 A |
| Stromaufnahme | 60 mA |
| Potenziale: Versorgung der Sensoren (US) | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC |
| Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
| Stromversorgung | max. 8 A |
| Stromaufnahme | 2 A |
| Potenziale | |
| Stromversorgung | max. 8 A |
| Stromaufnahme | 60 mA |
| Potenziale | |
| Stromversorgung | max. 8 A |
| Stromaufnahme | 2 A |
| Anschlusstechnik | |
| Benennung Anschluss | Inline-Anschlussstecker |
| Inline-Anschlussstecker | |
| Anschlussart | Zugfederanschluss |
| Leiterquerschnitt starr | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 28 ... 16 |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 60 °C |
| Schutzart | IP20 |
| Luftdruck (Betrieb) | 80 kPa ... 108 kPa (bis zu 2000 m üNN) |
| Luftdruck (Lagerung/Transport) | 66 kPa ... 108 kPa (bis zu 3500 m üNN) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | max. 85 % (keine Betauung) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 95 % (keine Betauung) |
| Mechanische Prüfung | |
| Vibrationsfestigkeit nach EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Schock nach EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 25g |
| 25g | |
| Schutzklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Störabstrahlung | Klasse B (Wohnbereich) |
| Artikelnummer | 2878421 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DN |
| Produktschlüssel | DRI1A1 |
| GTIN | 4046356048569 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 319,1 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 263,56 g |
| Zolltarifnummer | 85389091 |
| Ursprungsland | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
IB IL FIELD 2 - Beschriftungsfeld 2727501
-
ESL 62X10 - Einsteckstreifen 0809492
-
ZBFM 6/WH:UNBEDRUCKT - Zackbandmatte flach 0803618
-
FK-MCP 1,5/ 4-STF-3,81 - Leiterplattenstecker 1851258
-
FK-MCP 1,5/ 5-STF-3,81 - Leiterplattenstecker 1851261
-
FK-MCP 1,5/ 6-STF-3,81 - Leiterplattenstecker 1851274
-
IB IL SCN-12-ICP - Inline-Stecker 2727611
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg