INTERBUS-ST Analog-Eingabemodule für Temperatur- und Widerstandsmessung
Diese Analog-Eingabemodule sind zum Erfassen von Temperatursignalen geeignet.
Es können handelsübliche Temperatur-Messwiderstände bzw. Thermoelemente angeschlossen werden.
Neben verschiedenen Sensortypen sind auch unterschiedliche Kennlinien programmierbar. Weitere Leistungsmerkmale sind:
-Ein neues Abschirmkonzept für Sensoren lässt erhöhte EMV-Anforderungen zu. Für jeden Eingang besteht eine separate Schirmanschlussmöglichkeit. Externe Beschaltungen sind nicht erforderlich.
-Diagnose-LED geben vor Ort jederzeit Auskunft über den Betriebszustand.
-Alle Module können individuell auf dem großzügigen, ausziehbaren Beschriftungsfeld gekennzeichnet werden. Die Beschriftung wird auf Einsteckkarten per Hand, mit Plotter oder Drucker vorgenommen.
-Im Fehlerfall wird einfach die Elektronik des Moduls ausgetauscht. Der passive Klemmenblock bleibt verdrahtet auf der Schiene montiert. So kann der Austausch in wenigen Sekunden ohne Werkzeug durchgeführt werden.
-Die Sicherungen sind von außen zugänglich, so dass ein Fehler innerhalb kürzester Zeit behoben werden kann.
-Die Verbindung mit der Schutzerde wird direkt über die Tragschiene hergestellt.
-Zur Beschriftung der Klemmenblöcke können die üblichen Beschriftungsmaterialien (Zackband ZB-6 usw.) genutzt werden.
IB ST 24 PT100 4/4
-
I/O-Modul
2752767
INTERBUS-ST-Analog-Eingabemodul, 4 Eingänge, RTD, 2-, 3- und 4-Leiteranschluss, Schutzart IP20, bestehend aus: Klemmenteil mit Schraubanschluss und Modulelektronik
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Temperaturerfassungsmodule
Standard-Signaltypen (Spannung und Strom)