IB ST 24 DO32/2 - I/O-Modul
2754325

INTERBUS-ST-Digital-Ausgabemodul, 32 Ausgänge, 24 V DC, 500 mA, 2-Leiter-Anschlusstechnik, Schutzart IP20, bestehend aus: Klemmenteil mit Schraubanschluss und Modulelektronik

Produktdetails








Kompatible Produkte

Ihre Vorteile

32 digitale Ausgänge
Anschluss der Aktoren in 2-Leiter-Technik
Nennstrom je Ausgang: 500 mA
Gesamtstrom der Klemme: 8 A
Diagnose- und Statusanzeigen