IB ST 24 DO 8/3-2A - I/O-Modul
2754891

INTERBUS-ST-Digital-Ausgabemodul, 8 Ausgänge, 24 V DC, 2 A, 3-Leiter-Anschlusstechnik, Schutzart IP20, bestehend aus: Klemmenteil mit Schraubanschluss und Modulelektronik

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

8 digitale Ausgänge
Anschluss der Aktoren in 3-Leiter-Technik
Nennstrom je Ausgang: 2 A
Diagnose- und Statusanzeigen