IB ST 24 DIO 8/8/3-2A - I/O-Modul
2753708

INTERBUS-ST-Digital-Ein-/Ausgabemodul, 8 Eingänge, 24 V DC, 8 Ausgänge, 24 V DC, 2 A, Schutzart IP20, bestehend aus: Klemmenteil mit Schraubanschluss und Modulelektronik

Produktdetails








Kompatible Produkte

Ihre Vorteile

8 digitale Ausgänge
8 digitale Eingänge
Anschluss der Aktoren in 3-Leiter-Technik
Anschluss der Sensoren in 3-Leiter-Technik
Galvanische Trennung
Diagnose- und Statusanzeigen
Tragschienenmontage