INTERBUS-ST Standard-Digital-Ausgabemodule
Die digitalen INTERBUS-Ausgabemodule sind für den Anschluss von digitalen Aktoren, wie elektromechanischen Ventilen, Schützen oder Leuchtmeldern, ausgelegt.
Neben den Standardmodulen IB ST 24 BDO ... wird das Programm durch Module mit erweiterter Funktionalität abgerundet.
Die Standardmodule decken mit ihrem Funktionsumfang den überwiegenden Teil der Anwendungsfälle ab. Darüber hinaus bieten einige Module zusätzliche elektronische Funktionalitäten, wie
- Anordnung der Ausgangskanäle in bis zu vier potenzialgetrennten Gruppen,
- separater elektronischer Kurzschlussschutz für jeden Ausgangskanal,
- höherer Ausgangsstrom, die in einzelnen Anwendungen benötigt werden.
Beide Produktlinien bieten alle typischen INTERBUS-ST-Handhabungsvorteile wie z. B. die Mehrleiteranschlusstechnik oder die steckbare Modulelektronik.
IB ST 24 BDO 16/3-500
-
I/O-Modul
2724931
INTERBUS-ST-Digital-Ausgabemodul, 16 Ausgänge, 24 V DC, 500 mA, 3-Leiter-Anschlusstechnik, Schutzart IP20, bestehend aus: Klemmenteil mit Schraubanschluss und Modulelektronik
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Anschluss der Aktoren in 2- und 3-Leiter-Technik
Nennstrom je Ausgang: 500 mA
Gesamtstrom der Klemme: 8 A
Kurzschluss- und überlastgeschützte Ausgänge
Diagnose- und Statusanzeigen
16 digitale Eingänge