INTERBUS-ST Standard-Analog-Eingabemodule
Das breite Produktspektrum an INTERBUS-Analog-Eingabemodulen ermöglicht eine optimale Produktauswahl für die unterschiedlichsten Anwendungsfälle.
Alle handelsüblichen analogen Standardsensoren mit Spannungs- oder Stromsignalen können erfasst werden. Die INTERBUS-Analog-Eingabemodule zeichnen sich besonders durch
-hohe Messgenauigkeit,
-sehr schnelle Messwerterfassung,
-sehr gute Stör- und Gleichtaktunterdrückung
-eine konstante Spannungsquelle für den Anschluss passiver Sensoren
aus.
Zudem ist durch eine Reihe von Maßnahmen eine hohe Funktionssicherheit auch unter extremen industriellen Umwelteinflüssen gewährleistet. Dazu zählen, neben integrierten Sicherungseinrichtungen wie
-Watchdog-Überwachung des Prozessors oder
-Überwachung der Versorgungsspannung und vor allem umfangreiche EMV-Maßnahmen, wie z.B. ein neues Abschirmkonzept.
So besteht für jeden Eingang eine separate Schirmanschlussmöglichkeit, ohne dass noch externe Beschaltungen erforderlich sind. Die Verbindung mit der Schutzerde wird beim Aufrasten des Moduls auf die Tragschiene automatisch hergestellt.
Alle typischen INTERBUS-ST-Handhabungsvorteile wie z.B. die Mehrleiteranschlusstechnik oder die steckbare Modulelektronik stehen Ihnen selbstverständlich zur Verfügung.
IB ST 24 BAI 8/I
-
I/O-Modul
2721028
INTERBUS-ST-Analog-Eingabemodul, 8 Eingänge, 0 bis 20 mA, 4 bis 20 mA, 0 bis 40 mA, 0 bis 60 mA, Schutzart IP20, bestehend aus: Klemmenteil mit Schraubanschluss und Modulelektronik
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
8 analoge Stromeingänge
Anschluss der Sensoren in 2-Leiter-Technik
Temperaturerfassungsmodule
Standard-Signaltypen (Spannung und Strom)