IB IL TEMPCON UTH - Inline-Funktionsklemme
2819312

Inline-Temperaturregler, ohne Zubehör, 8 Eingänge für Thermoelemente, 8 Ausgänge, 24 V DC, 2-Leiter Anschlusstechnik

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails







Ihre Vorteile

Heizstrom- und Regelkreis-Überwachung
Konfiguration über Engineering-Tool (Konfigurations-Software)
Selbstoptimierung
Konfigurierbar als Zwei-Punkt-Regler, Drei-Punkt-Regler, Motorschrittregler oder Signalgerät (Schwellwert-Schalter)
8 Ausgänge 24 V DC, 70 mA
8 analoge Eingänge für Thermoelemente