Inline-Klemmen mit dem Zusatz "2 MBD" in der Artikelbezeichnung arbeiten mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von 2 Mbit/s. Diese Klemmen sind abgekündigt oder nicht mehr im Sortiment. Falls Sie diese Übertragungsgeschwindigkeit benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihre zuständige Phoenix Contact-Vertretung. Falls Sie mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von 500 kbit/s arbeiten können, wählen Sie als Ersatz die entsprechende Variante ohne den Zusatz “2MBD” in der Artikelbezeichnung. Beachten Sie, dass innerhalb einer Inline-Station ausschließlich eine einheitliche Übertragungsgeschwindigkeit verwendet werden darf. Die Klemme ist zum Einsatz innerhalb einer Inline-Station vorgesehen. Mit dieser Klemme steht Ihnen ein 8-kanaliges Eingabemodul für resistive Temperatursensoren zur Verfügung.
IB IL TEMP 4/8 RTD-2MBD-PAC
-
Inline-Funktionsklemme
2878612
Inline-Analog-Eingabeklemme, komplett mit Zubehör (Anschlussstecker und Beschriftungsfeld), 8 Kanäle, RTD (Widerstandsfühler), 2-, 3-Leiter-Anschlusstechnik, Übertragungsgeschwindigkeit 2 MBaud
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Temperatur- und Widerstandsmessung im Millisekunden-Bereich
Darstellung der Messwerte in drei verschiedenen Formaten möglich
Robuste Eingänge ideal für den Einsatz im rauen industriellen Umfeld mit EMV-Belastung
Parametrierung der Kanäle unabhängig voneinander über das Bussystem
Kommunikation wahlweise über Prozessdaten oder Parameterkanal (PCP)
8 Eingänge für resistive Temperatursensoren und lineare Widerstände bis 20 kΩ
Anschluss der Sensoren in 2- und 3-Leiter-Technik
Diagnose- und Statusanzeigen
Sensortypen Pt, Ni, Cu, KTY nach DIN und SAMA