Die Klemme ist zum Einsatz innerhalb einer Inline-Station vorgesehen. Mit dieser Klemme können Sie Signale handelsüblicher Thermoelemente erfassen. Es werden 13 verschiedene Thermoelementtypen nach DIN EN 60584-1 und DIN 43710 sowie ein linearer Spannungseingang von -15 mV bis +85 mV unterstützt.
IB IL TEMP 2 UTH/CG-PAC
-
Inline-Funktionsklemme
2701050
Inline-Analog-Eingabeklemme, komplett mit Zubehör (Anschlussstecker und Beschriftungsfeld), 2 Eingänge, TC (Thermoelement), 2-Leiter-Anschlusstechnik
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Linearer Eingang -15 mV ... +85 mV
Anschluss von Thermoelementen nach DIN EN 60584-1 und DIN 43710
Messwerterfassung mit 16-Bit-Auflösung
Interne und externe Vergleichsstelle
Absolut- und Differenztemperaturmessung (konfigurierbar)