Die serielle Inline-Kommunikationsklemme IL RS 232-PRO ermöglicht eine einfache und schnelle Einbindung von Scannern, Waagen und Druckern in bestehende Fertigungsabläufe.
Die Parametrierung und der Datenaustausch erfolgen ausschließlich über Prozessdaten. Hierdurch werden bei kleineren Datenmengen schnellere Kommunikationszeiten als bei der PCP-Variante erreicht.
Durch unterschiedliche Protokolle und Übertragungsgeschwindigkeiten bis 38400 Baud lassen sich verschiedenste Applikationen bedienen.
IB IL RS 232-PRO
-
Inline-Funktionsklemme
2878515
Inline-RS-232-Funktionsklemme, zur seriellen Datenübertragung, ohne Zubehör, 1 serieller Ein- und Ausgabekanal in RS-232-Ausführung, reine Prozessdatenkommunikation
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Unterstützung verschiedener Protokolle
Ein serieller Ein- und Ausgabekanal in RS-232-Ausführung
Diagnose- und Statusanzeigen