Inline-Klemmen mit dem Zusatz "2 MBD" in der Artikelbezeichnung arbeiten mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von 2 Mbit/s. Diese Klemmen sind abgekündigt oder nicht mehr im Sortiment. Falls Sie diese Übertragungsgeschwindigkeit benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihre zuständige Phoenix Contact-Vertretung. Falls Sie mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von 500 kbit/s arbeiten können, wählen Sie als Ersatz die entsprechende Variante ohne den Zusatz “2MBD” in der Artikelbezeichnung. Beachten Sie, dass innerhalb einer Inline-Station ausschließlich eine einheitliche Übertragungsgeschwindigkeit verwendet werden darf.
IB IL PM 3P/N/EF-2MBD-PAC
-
Funktionsmodul
2700576
Inline-Leistungsmessklemme zur Direktmessung von AC-Strömen bis 5 A, einschließlich Neutralleiterstrom und Außenleiterspannungen bis 400 V AC (Phase/Neutralleiter) oder 690 V AC (Phase/Phase) komplett mit Zubehör (Stecker und Beschriftungsfelder), Übertragungsgeschwindigkeit 2 MBaud
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Diagnose- und Statusanzeigen
Frei triggerbare Messintervalle
3 Eingänge für Außenleiterspannungen bis 690 V AC, direkt anschließbar
4 Eingänge, 0 A AC ... 5 A AC für Phasenströme und Neutralleiterstrom