Die Klemme ist zum Einsatz innerhalb einer Inline-Station vorgesehen. Die Zählerklemme erfasst und verarbeitet schnelle Impulsfolgen von Sensoren. Sie ist mit einem Zähleingang (Source), einem Steuereingang (Gate) sowie einem frei parametrierbaren Schaltausgang ausgestattet. Der Schaltausgang wird eigenständig von der Klemme gesetzt. Dadurch können schnelle Reaktionszeiten erreicht werden, die unabhängig von Bus und Steuerung sind. Die Klemme können Sie in vier verschiedenen Betriebsarten betreiben: Frequenzmessung, Ereigniszählung, Zeitmessung und Impulserzeugung (Pulsgenerator).
IB IL CNT-PAC/CN
-
Inline-Funktionsklemme
2878748
Inline-Zählerklemme, komplett mit Zubehör (Anschlussstecker und Beschriftungsfeld), 1 Zählereingang, 1 Steuereingang, 1 Ausgang, 24 V DC, 500 mA, 3-Leiter-Anschlusstechnik, Klemmstellen durchgängig nummeriert
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 24,4 mm |
| Höhe | 135 mm |
| Tiefe | 71,5 mm |
| Inline-Lokalbus | |
| Anschlussart | Inline-Datenrangierer |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 500 kBit/s |
| Übertragungsphysik | Kupfer |
| Längencode (hex) | 02 |
| ID-Code (dez) | 191 |
| Längencode (dez) | 02 |
| Prozessdatenkanal | 32 Bit |
| Eingabeadressraum | 4 Byte |
| Ausgabeadressraum | 4 Byte |
| Parameterkanal (PCP) | 0 Byte |
| Registerlänge (Bus) | 4 Byte |
| Bedarf an Parameterdaten | 1 Byte |
| Bedarf an Konfigurationsdaten | 5 Byte |
| Zähler: | |
| Benennung Eingang | Zählereingang für 24-V-Signale |
| Anschlussart | Zugfederanschluss |
| Anschlusstechnik | 2-, 3-Leiter |
| Anzahl der Eingänge | 1 (nur ein Zählereingang nutzbar, entweder für 24-V- oder für 5-V-Signale) |
| Betriebsart | Ereigniszählung, Frequenz-/Zeitmessung |
| Eingangsspannung | 24 V DC (Nennspannung) |
| 30 V DC (maximal) | |
| Eingangsspannungsbereich "0"-Signal | 0 V DC ... 5 V DC |
| Eingangsspannungsbereich "1"-Signal | 15 V DC ... 30 V DC |
| Eingangsfrequenz | max. 100 kHz |
| Eingangsstrom | typ. 5 mA |
| Eingangswiderstand | ca. 5,7 kΩ |
| Zähler: | |
| Benennung Eingang | Zählereingang für 5-V-Signale |
| Anschlussart | Zugfederanschluss |
| Anschlusstechnik | 2-Leiter (geschirmt), externe 5 V-Versorgung |
| Anzahl der Eingänge | 1 (nur ein Zählereingang nutzbar, entweder für 24-V- oder für 5-V-Signale) |
| Betriebsart | Ereigniszählung, Frequenz-/Zeitmessung |
| Eingangsspannung | 5 V DC (Nennspannung) |
| 8 V DC (maximal) | |
| Eingangsspannungsbereich "0"-Signal | 0 V ... 1,5 V |
| Eingangsspannungsbereich "1"-Signal | 3,5 V ... 8 V |
| Eingangsfrequenz | max. 100 kHz |
| Eingangsstrom | typ. 5 mA |
| Eingangswiderstand | ca. 1,7 kΩ |
| Digital: | |
| Benennung Ausgang | Schaltausgang |
| Anschlussart | Zugfederanschluss |
| Anschlusstechnik | 2-Leiter |
| Anzahl der Ausgänge | 1 |
| Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz; ja, kurzschlussfest (automatisches Wiedereinschalten) |
| Überlastschutz | |
| Ausgangsspannung | 24 V DC (Nennspannung) |
| Ausgangsstrom | max. 0,5 A (Nennstrom) |
| Nennlast induktiv | max. 12 VA (1,2 H, 48 Ω) |
| Nennlast Lampen | max. 12 W |
| Nennlast ohmsch | max. 12 W (48 Ω) |
| Rückspannungsfestigkeit gegen kurze Impulse | rückspannungsfest |
| Verhalten bei ohmischer Überlast | Auto-Restart nach Entfernen der Überlast |
| Verhalten bei induktiver Überlast | Ausgang kann zerstört werden |
| Verhalten bei Lampenüberlast | Auto-Restart nach Entfernen der Überlast |
| Überstromabschaltung | min. 0,7 A |
| Produkttyp | I/O-Komponente |
| Bauform | modular |
| Inline | |
| Betriebsart | Prozessdatenbetrieb mit 2 Worten |
| Diagnose-Meldungen | Kurzschluss der Sensorversorgung |
| Überlast der Sensorversorgung |
| Potenziale: Versorgung der Logik (UL) | |
| Versorgungsspannung | 7,5 V DC (über Potenzialrangierer) |
| Stromaufnahme | max. 50 mA |
| typ. 40 mA | |
| Leistungsaufnahme | max. 0,375 W (an UL) |
| Potenziale: Versorgung des Segmentkreises (US) | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC (über Potenzialrangierer) |
| Stromaufnahme | max. 1 A |
| Versorgung: | |
| Benennung | Sensorversorgung |
| Versorgungsspannung | 24 V DC (wird aus der Segmentversorgung US erzeugt) |
| Potenzialtrennung/Isolation der Spannungsbereiche | |
| Prüfspannung: 5-V-Versorgung ankommender Fernbus / 7,5-V-Versorgung (Buslogik) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 500 V AC, 50 Hz, 1 min | |
| 500 V AC, 50 Hz, 1 min | |
| 500 V AC, 50 Hz, 1 min | |
| Anschlusstechnik | |
| Benennung Anschluss | Inline-Anschlussstecker |
| Inline-Anschlussstecker | |
| Anschlussart | Zugfederanschluss |
| Leiterquerschnitt starr | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 28 ... 16 |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 55 °C |
| Schutzart | IP20 |
| Luftdruck (Betrieb) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
| Luftdruck (Lagerung/Transport) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 10 % ... 95 % (nach DIN EN 61131-2) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 10 % ... 95 % (nach DIN EN 61131-2) |
| Schutzklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Artikelnummer | 2878748 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DN |
| Produktschlüssel | DRI163 |
| GTIN | 4017918990800 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 187,6 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 156,7 g |
| Zolltarifnummer | 85389091 |
| Ursprungsland | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |