Inline-Klemmen mit dem Zusatz "2 MBD" in der Artikelbezeichnung arbeiten mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von 2 Mbit/s. Diese Klemmen sind abgekündigt oder nicht mehr im Sortiment. Falls Sie diese Übertragungsgeschwindigkeit benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihre zuständige Phoenix Contact-Vertretung. Falls Sie mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von 500 kbit/s arbeiten können, wählen Sie als Ersatz die entsprechende Variante ohne den Zusatz “2MBD” in der Artikelbezeichnung. Beachten Sie, dass innerhalb einer Inline-Station ausschließlich eine einheitliche Übertragungsgeschwindigkeit verwendet werden darf. Die Klemme ist zum Einsatz innerhalb einer Inline-Station vorgesehen. Die Zählerklemme erfasst und verarbeitet schnelle Impulsfolgen von Sensoren. Sie ist mit einem Zähleingang (Source), einem Steuereingang (Gate) sowie einem frei parametrierbaren Schaltausgang ausgestattet. Der Schaltausgang wird eigenständig von der Klemme gesetzt. Dadurch können schnelle Reaktionszeiten erreicht werden, die unabhängig von Bus und Steuerung sind. Die Klemme können Sie in vier verschiedenen Betriebsarten betreiben: Frequenzmessung, Ereigniszählung, Zeitmessung und Impulserzeugung (Pulsgenerator).
IB IL CNT-2MBD-PAC
-
Inline-Funktionsklemme
2862071
Inline-Zählerklemme, 1 Zählereingang, 1 Steuereingang, 1 Ausgang, 24 V DC, 500 mA, 3-Leiter-Anschlusstechnik
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 24,4 mm |
| Höhe | 135 mm |
| Tiefe | 71,5 mm |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Farbe | grün |
| Inline-Lokalbus | |
| Anschlussart | Inline-Datenrangierer |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 2 Mbit/s |
| Übertragungsphysik | Kupfer |
| Programmierdaten | |
| Längencode (hex) | 02 |
| ID-Code (dez) | 191 |
| Längencode (dez) | 02 |
| Prozessdatenkanal | 32 Bit |
| Eingabeadressraum | 4 Byte |
| Ausgabeadressraum | 4 Byte |
| Parameterkanal (PCP) | 0 Byte |
| Registerlänge (Bus) | 4 Byte |
| Bedarf an Parameterdaten | 1 Byte |
| Bedarf an Konfigurationsdaten | 5 Byte |
| Zähler: | |
| Benennung Eingang | Zählereingang für 24-V-Signale |
| Anschlussart | Zugfederanschluss |
| Anschlusstechnik | 2-, 3-Leiter |
| Anzahl der Eingänge | 1 (nur ein Zählereingang nutzbar, entweder für 24-V- oder für 5-V-Signale) |
| Betriebsart | Ereigniszählung, Frequenz-/Zeitmessung |
| Eingangsspannung | 24 V DC (Nennspannung) |
| 30 V DC (maximal) | |
| Eingangsspannungsbereich "0"-Signal | 0 V DC ... 5 V DC |
| Eingangsspannungsbereich "1"-Signal | 15 V DC ... 30 V DC |
| Eingangsfrequenz | max. 100 kHz |
| Eingangsstrom | typ. 5 mA |
| Eingangswiderstand | ca. 5,7 kΩ |
| Zähler: | |
| Benennung Eingang | Zählereingang für 5-V-Signale |
| Anschlussart | Zugfederanschluss |
| Anschlusstechnik | 2-Leiter (geschirmt), externe 5 V-Versorgung |
| Anzahl der Eingänge | 1 (nur ein Zählereingang nutzbar, entweder für 24-V- oder für 5-V-Signale) |
| Betriebsart | Ereigniszählung, Frequenz-/Zeitmessung |
| Eingangsspannung | 5 V DC (Nennspannung) |
| 8 V DC (maximal) | |
| Eingangsspannungsbereich "0"-Signal | 0 V ... 1,5 V |
| Eingangsspannungsbereich "1"-Signal | 3,5 V ... 8 V |
| Eingangsfrequenz | max. 100 kHz |
| Eingangsstrom | typ. 5 mA |
| Eingangswiderstand | ca. 1,7 kΩ |
| Digital: | |
| Benennung Ausgang | Schaltausgang |
| Anschlussart | Zugfederanschluss |
| Anschlusstechnik | 2-Leiter |
| Anzahl der Ausgänge | 1 |
| Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz; ja, kurzschlussfest (automatisches Wiedereinschalten) |
| Überlastschutz | |
| Ausgangsspannung | 24 V DC (Nennspannung) |
| Begrenzung induktiver Abschaltspannung | ca. -18 V |
| Ausgangsstrom | max. 0,5 A (Nennstrom) |
| Nennlast induktiv | max. 12 VA (1,2 H, 48 Ω) |
| Nennlast Lampen | max. 12 W |
| Nennlast ohmsch | max. 12 W (48 Ω) |
| Signalverzögerung beim Ausschalten einer induktiven Nennlast | < 30 ms |
| Signalverzögerung beim Ausschalten einer Lampennennlast | < 1 ms |
| Signalverzögerung beim Ausschalten einer ohmschen Nennlast | < 1 ms |
| Signalverzögerung beim Einschalten einer induktiven Nennlast | < 1 ms |
| Signalverzögerung beim Einschalten einer Lampennennlast | < 25 µs |
| Signalverzögerung beim Einschalten einer ohmschen Nennlast | < 50 µs |
| Verhalten bei ohmischer Überlast | Auto-Restart nach Entfernen der Überlast |
| Verhalten bei induktiver Überlast | Ausgang kann zerstört werden |
| Verhalten bei Lampenüberlast | Auto-Restart nach Entfernen der Überlast |
| Rückspannungsfestigkeit gegen kurze Impulse | rückspannungsfest |
| Festigkeit gegen dauerhaft angelegte Überspannung | nein |
| Überstromabschaltung | min. 0,7 A |
| Produkttyp | I/O-Komponente |
| Produktfamilie | Inline |
| Bauform | modular |
| Inline | |
| Betriebsart | Prozessdatenbetrieb mit 2 Worten |
| Diagnose-Meldungen | Kurzschluss der Sensorversorgung |
| Überlast der Sensorversorgung |
| Potenziale: Versorgung der Logik (UL) | |
| Versorgungsspannung | 7,5 V DC (über Potenzialrangierer) |
| Stromaufnahme | max. 60 mA |
| typ. 50 mA | |
| Leistungsaufnahme | max. 0,45 W (an UL) |
| Potenziale: Versorgung des Segmentkreises (US) | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC (über Potenzialrangierer) |
| Stromaufnahme | max. 1 A |
| Versorgung: | |
| Benennung | Sensorversorgung |
| Versorgungsspannung | 24 V DC (wird aus der Segmentversorgung US erzeugt) |
| Potenzialtrennung/Isolation der Spannungsbereiche | |
| Prüfspannung: 5-V-Versorgung ankommender Fernbus / 7,5-V-Versorgung (Buslogik) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 500 V AC, 50 Hz, 1 min | |
| 500 V AC, 50 Hz, 1 min | |
| 500 V AC, 50 Hz, 1 min | |
| Anschlusstechnik | |
| Benennung Anschluss | Inline-Anschlussstecker |
| Inline-Anschlussstecker | |
| Anschlussart | Zugfederanschluss |
| Leiterquerschnitt starr | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 28 ... 16 |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 55 °C |
| Schutzart | IP20 |
| Luftdruck (Betrieb) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
| Luftdruck (Lagerung/Transport) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 10 % ... 95 % (nach DIN EN 61131-2) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 10 % ... 95 % (nach DIN EN 61131-2) |
| Schutzklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Artikelnummer | 2862071 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DN |
| Produktschlüssel | DRI163 |
| GTIN | 4017918974701 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 190,3 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 159,4 g |
| Zolltarifnummer | 85389091 |
| Ursprungsland | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Es sind Zeit- oder Zustandsgesteuerte Frequenzmessungen mit Torzeiten (Zeit, in der gemessen wird) von 10 ms ... 10 s möglich.
Die Zählbedingungen und das Ausgangsschaltverhalten sind wählbar.
Der Pulsgenerator generiert Rechtecksignale mit Frequenzen von 1 kHz ... 10 kHz in 500 Hz-Schritten
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg